お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
U8903B 高性能オーディオ・アナライザ
最も要求の厳しいオーディオデバイスを簡単に測定
スタート価格:
ハイライト
Bluetooth® オプション販売完了のお知らせ:Bluetooth®オプション(U8903B-BLU、U8903B-BL2、U8903B-210)は、2024年6月1日に販売完了となります。 本オプションの最終注文日は、2024年5月31日です。 キーサイトは、5年間の標準期間中、本オプションのサポートを継続します。 他のオプションは、引き続き購入可能で、販売中止の予定はございません。
最高解像度のオーディオ・スペクトラム・アナライザによりデバイスの真の性能を確認する
-110 dB未満という極めて低い残留歪みにより、キーサイトU8903B オーディオ・スペクトラム・アナライザは、最も要求の厳しいオーディオデバイスでも高い確度で測定することができます。 Bluetooth® リンクオプション経由のオーディオ測定を実行し、 帯域幅を1.5 MHzに拡張することで最高解像度の2チャネル測定が可能になります。 このようなオプションを用いることで、U8903B オーディオ・スペクトラム・アナライザは、お客様のオーディオアプリケーションのニーズに合わせて構成可能なオーディオ・テスト・ソリューションを提供します。
- DCまたは10 Hzから最大1.5 MHzまで測定できるように測定帯域幅を拡張可能(広帯域幅オプションN3431Aを使用)。
- 自動テストおよび内蔵のテストシーケンスにより、テスト環境を簡素化。
- U8903B オーディオ・スペクトラム・アナライザを、最大8個のアナログ・アナライザ・チャネルで構成。
- 内蔵の互換モードによりプログラムをSCPIコマンドに書き換える必要性を排除。
- 設定済みのPerceptual Objective Listening Quality AnalysisおよびPerceptual Evaluation of Speech Quality測定により、さまざまな基準にも簡単に適合。
- デジタル・オーディオ・インタフェースおよびBluetooth®オーディオ測定オプションにより、特定アプリケーションに合わせて構成。
- S/N比、クロストークなどの特性評価。
Bluetooth®およびBluetooth®のロゴはBluetooth SIG, Inc.の登録商標です。キーサイト・テクノロジーによるその使用はライセンスの下に行われています。
[an error occurred while processing this directive]
Bluetooth®およびBluetooth®のロゴは、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。キーサイト・テクノロジーはこれらをライセンスの下に使用しています。

Interested in a U8903B?
Extend the Capabilities
U8903B 高性能オーディオ・アナライザの見積はお気軽に
Featured Resources
ご要望、ご質問はございませんか。