何をお探しですか?
最大4 Gb/sのステートモードを備えたU4164A ロジック・アナライザ・モジュール
U4164Aロジック・アナライザは、業界最速のデータレートのステートモード(最高4 Gb/s)、ディープ・トレース・タイミングモード(最高10 Gb/s)、大容量メモリ(最大400 Mb)を備え、3.5 Gb/s以上のデータレートでDDR4/LPDDR4の検証およびデバックを可能にします。
スタート価格:
主な特長
最大4 Gb/sのステートモードと10GHzのタイミングモードのオプション
Keysight U4164A ロジック・アナライザ・モジュールは、信頼性の高いデータ捕捉機能と高度な解析/検証ツールを兼ね備え、最高4 Gb/sの速度で動作する高速デジタルデザインを迅速かつ確実に検証/デバッグできます。 U4164Aロジック・アナライザ・モジュールは、以下の独自の機能を備え、他のロジック・アナライザでは得られない測定と深いインサイトを可能にします
U4164Aロジック・アナライザ・モジュールには、クアッド・サンプル・ステート・モードと10 GHzクォーター・チャネル・タイミング・モードの2つの動作モードがあります。 クワッド・サンプル・ステート・モードでは、各入力の1つのプローブポイントから、独立して調整された2つのしきい値で4つの異なるサンプルポジションを実現します。
クアッド・サンプル・ステート・モードでは、DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5などの高データレート信号をプローブするためのスペースが少なくて済み、これらの信号では、読み取りデータと書き込みデータで異なるサンプルポジションが必要となり、2.5 Gb/s以上のデータレートでは、立ち上がりエッジと立ち下がりエッジで別々のサンプルが必要となります。 1/4チャネル(10 GHz)のタイミングモードでは、1入力あたり最大1.6 Gbのサンプルを提供します。 新しい動作モードに加えて、U4164Aロジック・アナライザ・モジュールには、高速デジタルメモリやDDR/LPDDRメモリの設計者がシステムの立ち上げやデバッグを迅速に行えるような複数の新機能が搭載されています。 U4164Aは、タイミングモードのデスキュー・コントロール、デュアル・サンプル・ステート・モードのデュアルのしきい値、ステート・モードのノイズに対する感度を調整するクロックヒステリシス制御、業界で最も深いメモリ深度オプション(400 Mbフル・チャネル、800 Mbハーフチャネル、1.6 Gbクォーターチャネル)を備えています。
U4164Aのトレースキャプチャから得られる知見を強化するために、B4661Aメモリ解析ソフトウェアは、DDR/2/3/4/5およびLPDDR/1/2/3/4/5の測定のためのセットアップと構成を高速化するツールを提供し、DDR/2 /3/4/5、LPDDR/1/2/3/4/5、ONFi(Open NAND Flash interface)のメモリ解析とコンプライアンス検証のための様々なライセンスオプションを提供しています。
- 最大4 Gb/sのステート速度モードオプション
- 1つのプローブポイントから2つの異なるしきい値で4つのサンプルを収集するクワッド・サンプル・ステート・モード
- ステートモードのクロックヒステリシス設定
- 最大10 GHzのフルメモリ深度タイミングモード
- 最大400 Mbのメモリ深度オプション(400 Mbフルチャネルタイミング、800 Mb 1/2チャネルタイミング、1.6 Gb 1/4チャネルタイミング)
- タイミングモード用のスキュー補正インタフェース
- 最大5 ps×5 mVのスキャン増加が可能なアイスキャン技術
- 12.5 GHz、256 Kディープ・タイミング・ズーム

U4164Aに興味がありますか?
ロジック・アナライザの詳細については、キーサイトのロジック・アナライザのページをご覧ください。
お手持ちのロジック・アナライザ・モジュールの機能を拡張
ロジック・アナライザの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。