ハイライト

  • ENRデータがUSB接続経由でアナライザに自動的にアップロードされるため、セットアップ時間が大幅に短縮
  • 過剰雑音(ENR)校正データの電子保存により、ユーザーによる誤操作の機会を低減
  • 温度検知機能により測定確度が向上し、デバイスの性能仕様の厳格化に貢献

U1831Cは汎用USB給電スマート・ノイズ・ソースです。 USB接続により、セットアップ時間を大幅に短縮し、雑音指数アナライザとシグナル・アナライザとの互換性を確保します。 広帯域のノイズソースにより、10 MHz〜26.5 GHzの雑音指数を正確に測定します。

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
U1831C usb noise source

U1831Cに関心を持っていただけましたか。

注目のリソース

すべてのリソースを表示

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。