お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
SW00PCIE PCI Express検証ライセンススイート
PCI Express 検証ライセンススイートは、サブスクリプションベースのオシロスコープ・コンプライアンス・テスト・ソフトウェア・スイートのひとつです。 このスイートは、PCI ExpressのTx検証ライセンスを対象とし、Gen4以降のPCI Expressテクノロジーに対応します。 サブスクリプションモデルと組み合わせることで、PCI Express技術の世代交代に伴うサポートとカバレッジの継続性を可能にします。
スタート価格:
ハイライト
PCI Express検証ライセンススイートの対象となるコンプライアンス・テスト・ソフトウェア
- D9040PCIC - PCI Express電気性能検証/コンプライアンスソフトウェア
- D9050PCIC - PCI Express 5.0 トランスミッター電気性能検証/コンプライアンスソフトウェア
- 64、32、16、8、5、および2.5 GT/sのPCIe® 6.0 BASE仕様でトランスミッターテストをサポート
- PCI Express BASE仕様で定義されているSNDR4、RLM4、非相関TJ/DJ/PWJ、疑似パッケージ損失およびその他のパラメータを含む、PCIe 6.0 BASE TX測定3
- PAM-4 SNDRおよびジッタ測定では、4レベルの雑音補正が可能
- PCIe 6.0 BASE仕様で定義されているPCI 6.0 基準クロック測定
- リアルタイムでのデータ捕捉に加え、以前に捕捉した波形のオフライン解析にも対応します。
- 使いやすいテスト・セットアップ・ウィザード
- 合否マージン解析
- フル・スイング・デバイスとローパワー・ハーフ・スイング・デバイスの両方をサポート
- PCIe 6.0 BASE測定用で最小帯域幅50 GHzのUXRシリーズ リアルタイムオシロスコープで使用可能
今すぐInfiniiumコンプライアンス・テスト・ソフトウェアをお試しください!
ライブデモをリクエスト
- 2日以内に開始
- セルフサービスですか。 ✕
- 体験時間:30分
無料の試用版をリクエスト
- 今すぐ開始
- セルフサービスですか。 Yes
- 体験期間:30日
無料の試用版
SW00PCIE PCI Express 検証ライセンススイートの 30 日間試用ライセンス
- 30日間のライセンススイート無料試用版を請求
- PC で PCI Express Tx 検証アプリケーション (Gen 4 から最新版まで) を実行可能
- 全機能を制限なしで評価可能

SW00PCIE に関心を持っていただけましたか。
SW00PCIE の機能を拡張
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。