何をお探しですか?
EXataネットワークモデリング
ネットワーク・デジタル・ツイン-開発、解析、テスト、サイバー評価
スタート価格:
ハイライト
通信ネットワークとサイバー脅威をモデル化および可視化するネットワーク・デジタル・ツイン・ソリューション
EXataネットワークモデリングは、ネットワークの挙動を再現するリアルタイム・ネットワーク・シミュレーションとエミュレーションのために、ネットワーク・デジタル・ツインを作成することができます。 エミュレーターは、外部動作を正確かつ高品質に再現するため、エミュレートされたシステムは実システムと見分けがつきません。 ネットワーク・エミュレーション・ソフトウェアは、実際のシステムやネットワークが構築される前に、新しいネットワーク技術を評価するためのコスト効率の高い方法を提供します。
EXataは、ソフトウェア仮想ネットワーク(SVN)を用いて、ネットワーク全体、さまざまなプロトコル層、アンテナ、デバイスをデジタルで表現します。 実際の無線機やデバイスと1つ以上のプロトコル層で相互運用し、Hardware-in-the-Loop機能を提供することができます。 またEXataは、実際のアプリケーションを搭載したシステムと接続することができ、実際のネットワークと同じようにSVN上でアプリケーションを実行することができます。
EXataがユニークである理由
- 相互運用性、拡張性、および性能のテストおよび検証:サーバー、コンピューター、ラジオ、センサなどのライブ機器および完全なネットワーク環境との途切れのない統合
- 異なるネットワーク環境下において正確に動作を解析:VoIP、チャット、ビデオフィード、ファイル転送、データベースクエリなどのライプアプリケーションとの統合
- パケットスニファー/解析ツールを活用してネットワークトラフィックを解析および捕捉
- Hewlett-Packard、IBM、SolarWindsなどの企業からのシンプルネットワーク管理プロトコル(SNMP)マネージャーとの相互作用


21世紀ウォーゲーム
EXataネットワークモデリングはウォーゲームプラットフォームとネットワークデジタルツインを効率的に連結します。 ウォーゲームシナリオは多くのウォーゲームプラットフォームの自律および対話型モードでEXataと共に起動することができます。
自律モード - プラットフォームの全アクションは事前設定されます。 このモードは、複数の設定、行動、または動作条件が含まれる仮定のシナリオの理解に役立ちます。
対話型モード - 解析者または訓練生、Human-In-The-Loop (HITL)インタフェースを介したシナリオとの対話 このモードはRedまたはBlue Forceのトレーニングに役立ちます:訓練生はサイバー攻撃をシナリオに直接挿入する(Red Forceトレーニング)または用意されたサイバー攻撃に対応して作戦の成功を徹底する(Blue Forceトレーニング)ことができます。
ネットワーク・デジタル・ツインの作成
ほとんどのネットワークは複雑であるため、既存の物理的ネットワークのトポロジー、設定、およびトラフィックを表すデジタルツインの作成は困難である場合があります。 EXataは、ネットワーク・デジタル・ツインを自動作成するためおよびその性能の修正、実行、視覚化、および解析を行うためのツールの完全なエコシステムの一部です。 この画像はネットワーク・デジタル・ツインの作成手順およびツールを表しています。 多くの手順はネットワーク・デジタル・ツインの全タイプで共通ですが、一部の手順およびツールはツインが表すネットワークのタイプ(物理的または構造的ネットワーク)およびその意図される使用(ネットワーク性能またはサイバーレジリエンス評価)に左右されます。


速度、確度、忠実度
EXataネットワークモデリングは、大規模および高忠実度の無線ネットワークの結果の確度を損なうことなくシミュレーション速度の問題に対処します。
- 何千ものノードの拡張性により洗練されたデザインおよび解析を実現
- リアルタイムシミュレーションによる生産性の最適化
- 高忠実度モデルが正確な結果を提供
- コスト効果が高い「ラボベースのリスク削減」ネットワークシミュレーション技術がミッションクリティカルおよびビジネスにおいて重大な問題に対するソリューションを提供
SN100EXBAの機能を拡張
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。