ハイライト

SJ001A WaveJudge無線アナライザツールセットの使用で、デザインおよび検証エンジニアにとって、ワイヤレストランスミッションにおけるプロトコルと物理層の相互作用の可視化が可能に

WaveJudge 無線アナライザツールセットは、パワフルな無線通信解析にリアルタイムのプロトコルデコードとPHY解析を組み合わせたものです。 5G、4G、WiFi、O-RANネットワークなど、開発および展開中のデバイスと基地局間の無線ネットワークの性能問題のトラブルシューティングに不可欠なツールです。

ソフトウェアの主な機能:

  • マルチテクノロジーサポート:3GPP、WiFi、O-RANなど主要な無線技術をサポート
  • フルスタック相関解析:RF/PHYとL1-L3レイヤーをメッセージングとチャートビューで相関解析し、効率的なトラブルシューティング
  • 自動エラー検出:問題の発見を支援し、問題の原因を特定
  • KPIの豊富なリスト:DUTの性能に関する知見を得る

ハードウェアの主な機能:

  • 独立性:ベンダー間の公平なジャッジ
  • エンティティ(gNB、eNB、O-RU、UE、アクセスポイントなど)間の通信をパッシブにモニタリング
  • リアルタイム分析:問題が発生したまさにその瞬間に問題を発見
  • 無制限のキャプチャ時間:断続的に発生する見つけにくい問題をキャッチ
  • 洗練されたトリガ:高速な異常検知

WaveJudge ユーザーインタフェース

WaveJudge が提供するパワフルなグラフィカル・ユーザー・インターフェースは、テストのセットアップおよび構成を簡素化します。

GUI を使用することで、以下を実現できます。

  • MIMO やビームフォーミングといった複雑なアンテナ方式の特定と解析
  • 想定したフレーム構造と受信したフレーム構造を比較し、割り当て問題を特定
  • エラー信号の同期化と参照
  • スケジューラ性能の目視検査
  • UL パワーから始まるアタッチプロセスをキャプチャ
  • MAC、RLC、PDCP レイヤーを通過するバイトをトレース
  • RF/PHYとプロトコルのイベントをメッセージとチャートビューで相関
  • 2Dパワーダイアグラムで詳細なシンボルレベル解析
WaveJudge Wireless Analyzer sofware interface
WJ5900A

WaveJudge ハードウェアプラットフォーム

SJ001A WaveJudge無線アナライザツールセットは、独自のモジュラーアーキテクチャーを採用しており、画一的な標準プラットフォームに比べ、ターゲットが絞り込まれ、コスト効率に優れています。 スケーラブルで高速プログラム可能なハードウェアは、MIMOやキャリアの使用例のニーズの変化に応じてポートやメモリに関するソリューションをアップデート・拡張が可能です。 最大64シャーシをデイジーチェーン接続することにより、最大256モジュールを収容でき、大規模なテストに対応します。

他のキーサイトソリューションとWaveJudheの統合

SJ001A WaveJudge 無線アナライザソフトウェアは、収集したIQキャプチャをインポートおよびデコードすることにより、ネットワーク、チャネルエミュレーション、O-RANテストソリューションなどの他のキーサイトソリューションと統合して、詳細なトラブルシューティングやフルスタックプロトコル解析を行うことができます。 WaveJudgeは、O-RANフロントホールeCPRIインタフェースからキャプチャされたPCAPを処理することもでき、O-RANベンダー間の相互運用性の問題のトラブルシューティングを可能にします。 この高度な機能により、ベンダーの解析ログに依存することなく、PHYとプロトコル層の問題を解析し、ピンポイントで特定することができます。 これは、複数のベンダーのログが一致せず、不当な遅延やエンジニアリング費用の増加を引き起こしている場合に特に有効です。

他のキーサイトソリューションとWaveJudheの統合

ご要望、ご質問はございませんか。