何をお探しですか?
S8820A PROPSIM FS16チャネル・エミュレーション・ツールセット
キーサイトのS8820A PROPSIM FS16チャネル・エミュレーション・ツールセットでユーザーは、製品のワークフロー全体にわたって、デバイス、基地局、デジタル無線、センサシステムのラボでのベンチマークを実行することができます。
スタート価格:
ハイライト
キーサイトのS8820A PROPSIM FS16チャネル・エミュレーション・ツールセットは、研究開発から受け入れ、フィールドでの性能最適化まで、製品ワークフロー全体にわたってデバイス、基地局、デジタル無線、センサシステムのラボでのベンチマークを実行することが可能です。 このツールセットはコンパクトなPROPSIM FS16チャネルエミュレーターをベースにしており、トランスミッターとレシーバーの間のダイナミックな無線チャネルをリアルタイムでエミュレートします。 5G、LTE、航空宇宙/防衛用途の無線テストで必要とされる単一方向および双方向のフェージングテスト構成をコスト効率よくサポートします。
PROPSIM FS16チャンネルエミュレーターの高いモジュール性は、各RFポートの柔軟な一方向および双方向の操作により、コスト効率の高いフェージング性能テストシステムを実装することができます。
- 5GデバイスのMIMOおよびMIMO OTAフェージングテスト
- 5G基地局のMIMOあるいはアップリンクのみの大規模MIMOテスト
- WLAN 802.11axアクセスポイントおよびデバイス
- 車載用無線接続の検証
- WLAN 802.11axアクセスポイントおよびクライアントテスト
- キーサイト バーチャル・ドライブ・テスト・ツールセット
PROPSIM FS16は、3 MHzから44 GHzまでの幅広いRF周波数レンジと超広帯域瞬時信号帯域幅機能をサポートし、以下の使用例において現実的で再現性のある低コストのラボテストが可能です:
ラボでのエンドツーエンドの実環境性能テスト
5Gは、より広い信号帯域幅、ミリ波周波数、ハイブリッドビームフォーミングによる大規模MIMOなどの新しい先進技術を導入しています。 これに伴う複雑な問題に対処するため、キーサイトは5G NRチャネル・エミュレーション・ソリューションをいち早く市場に投入し、最も広い信号帯域幅と最も多くのフェージングチャネルをサポートしています。
S8820A PROPSIM FS16チャネル・エミュレーション・ツールセットは、エンドツーエンドで現実的かつ再現性のある実環境での性能テストをラボで行うように設計されています。 このソリューションは、以下のような5G NRの主要な技術要件すべてに対応しています:
- 最大400 MHzの信号帯域幅
- 最大1.2 GHzの連続キャリアアグリゲーション(CA)スキーム
- サブ6 GHzおよびミリ波周波数での伝導テストと無線(OTA)テストの両方で、TR38.901で定義された無線チャネルモデルを使用した大規模MIMO
このツールセットは、幅広い導入シナリオをサポートしています:
- 5G NR非スタンドアロン(NSA)モード(LTEをアンカーセルとして使用)
- 5G NRスタンドアローン(SA)モード
- 共存シナリオ - 5G NRと3Gおよび/または2Gセルとの共存
- Wi-Fiオフロードシナリオ
- 7.2 GHzの802.11ax対応アクセスポイントおよびデバイス
チャネル・エミュレーション・ツールセットの拡張
S8820A PROPSIM FS16チャネル・エミュレーション・ツールセットとキーサイトのE7770A共通インタフェースユニットおよびキーサイトのリモート無線ヘッド(M1740A 5G用ミリ波トランシーバー)を組み合わせることで、6~12 GHzおよびミリ波の24/28/37/44 GHz帯域の周波数にも対応できるようになります。 デバイスと基地局のワークフロー全体のテストケース用に設計されたマルチOTAプローブチャンバーにより、デバイスと基地局の性能を無線(OTA)で検証することができます。
PROPSIM 5G RFフェーダプラットフォームは、キーサイトの5Gネットワーク・エミュレーション・ソリューション・ポートフォリオとシームレスに統合され、複雑なフェージング・テスト・シナリオをプロトコルシグナリングによってコヒーレントにエミュレートし、サブ6 GHz帯域およびミリ波帯域における完全なエンドツーエンドのデバイス性能テストを実現します。
- 大規模MIMOの相互運用性および性能テスト
- デバイスMIMO無線テスト
- ミリ波の相互運用性と性能テスト
- ミリ波デバイスのマルチビームMIMO無線テスト
Channel Studioジオメトリック・チャネル・モデリング・ツール
F9860000A Channel Studioジオメトリック・チャネル・モデリング・ツールでS8820Aのツールセットを拡張できます。 このツールは、3Dアンテナモデルのインポートをサポートし、V2XセーフティアプリケーションやオンボードWi-Fiおよびセルラー接続をテストするための3GPP定義チャネルモデルを提供します。 また、デバイス間のトポロジーもサポートしています。
F9860A Channel Studioは、最先端の電波伝搬チャネル・モデリング・ソフトウェアです。 ユーザー定義の3D空間シナリオと5Gテスト用の動きの動的モデリングをサポートしています。
- 3GPP 38.901 CDL FR1およびFR2モデル
- UMi、UMa、O2IおよびI2O
- WINNER
- SCME
詳細はこちら
関連製品とソリューション
注目のリソース
さらに詳しく
ご要望、ご質問はございませんか。