何をお探しですか?
S8800A PROPSIM F64チャネル・エミュレーション・ツールセット
キーサイトの業界をリードするS8800A PROPSIM F64チャネル・エミュレーション・ツールセットでユーザーは、製品のワークフロー全体にわたって、デバイス、基地局、デジタル無線、センサシステムのラボでのベンチマークを実行することができます。
スタート価格:
主な特長
5GソリューションがGTIの「モバイル技術における画期的なブレークスルー」を受賞
キーサイトのS8800A PROPSIM F64チャネル・エミュレーション・ツールセットは、市場初のPROPSIM F64 5Gチャネルエミュレーターをベースにしており、ユーザーは研究開発から受け入れ、フィールドでの性能最適化まで、製品のワークフロー全体にわたって、デバイス、基地局、デジタル無線機、センサシステムのベンチマークを行うことができます。 テストの大部分を現実的なラボ環境で実施することにより、ユーザーは成熟度の向上による市場投入までの時間の最適化、製品開発および保全に関わるコストの削減が可能になります。
業界をリードするモバイル機器、モデム、ネットワーク機器メーカーは、キーサイトのS8800A PROPSIM F64チャネル・エミュレーション・ツールセットを使用して、5G NRおよび4G LTEの新製品機能の統合や、24時間365日の自動テスト環境での新しいハードウェアおよびソフトウェアリリースの検証を行っています。 世界中のモバイルネットワーク事業者は、製品展開や運用ネットワークへのソフトウェア導入の前に、S8800Aツールセットを使用して5G NRおよびLTE-Aデバイスと基地局を検証しています。
キーサイトの PROPSIM F64チャネルエミュレーターは、3 MHzから44 GHzまでの周波数レンジをサポートし、航空宇宙/防衛アプリケーション向けにGCM-MANETおよび航空宇宙エミュレーション・ツール・オプションも提供しています。 これらのユニークな機能により、ユーザーは航空宇宙、航空電子、衛星、防衛産業における幅広いRFおよびミリ波アプリケーションを検証することができます。
主なアプリケーション分野は以下の通りです:
- MIMOおよび大規模MIMOセルを使用した5GデバイスのFR1+FR2最大データ・スループット・テスト
- 大容量WLAN 802.11axアクセスポイントテスト
- マルチセル、マルチRATの高セル密度デバイスとネットワークのラボでのバーチャル・ドライブ・テスト
- 大規模戦術無線ネットワークとMESHネットワーク
- 最大64の同時リンクを持つ航空宇宙、航空機、衛星無線システムのテスト
ラボでのエンドツーエンドの実際の性能テスト
5Gは、より広い信号帯域幅、ミリ波周波数、ハイブリッドビームフォーミングによる大規模MIMOなどの新しい先進技術を導入しています。 これに伴う複雑な問題に対処するため、キーサイトは、5G NRチャネル・エミュレーション・ソリューションをいち早く市場に投入し、最も広い信号帯域幅と最も多くのフェージングチャネルをサポートしています
。
S8800A PROPSIM F64チャネル・エミュレーション・ツールセットは、エンドツーエンドで現実的かつ再現性のある実環境での性能テストをラボで行うように設計されています。 このソリューションは、以下のような5G NRの主要な技術要件すべてに対応しています:
- 最大400 MHzの信号帯域幅
- 最大1.2 GHzの連続キャリアアグリゲーション(CA)スキーム
- 16 CCまでの不連続CAスキーム
- サブ6 GHzおよびミリ波周波数での伝導テストと無線(OTA)テストの両方で、TR38.901で定義された無線チャネルモデルを使用した大規模MIMO
このツールセットは、幅広い導入シナリオをサポートしています:
- 5G NR非スタンドアロン(NSA)モード(LTEをアンカーセルとして使用)
- 5G NRスタンドアローン(SA)モード
- 共存シナリオ - 5G NRと3Gおよび/または2Gセルとの共存
- Wi-Fiオフロードシナリオ
- 7.2 GHz帯域の802.11ax対応アクセスポイントおよびデバイス
チャネル・エミュレーション・ツールセットの拡張
S8800 PROPSIM F64チャネル・エミュレーション・ツールセットとキーサイトのE7770A共通インタフェースユニットおよびキーサイトのリモート無線ヘッド(M1740A 5G用ミリ波トランシーバー)を組み合わせることで、6~12 GHzおよびミリ波の24/28/37/44 GHz帯域の周波数にも対応できるようになります。 デバイスと基地局のワークフロー全体のテストケース用に設計されたマルチOTAプローブチャンバーにより、デバイスと基地局の性能を無線(OTA)で検証することができます。
PROPSIM 5G RFフェーダプラットフォームは、キーサイトの5Gネットワーク・エミュレーション・ソリューション・ポートフォリオとシームレスに統合され、複雑なフェージング・テスト・シナリオをプロトコルシグナリングによってコヒーレントにエミュレートし、サブ6 GHz帯域およびミリ波帯域における完全なエンドツーエンドのデバイス性能テストを実現します。
- 大規模MIMOの相互運用性および性能テスト
- デバイスMIMO無線テスト
- ミリ波の相互運用性と性能テスト
- ミリ波デバイスのマルチビームMIMO無線テスト
Channel Studio
Extend your S8800A toolset with Keysight’s F9860000A Channel Studio. The industry-leading Channel Studio software enables you to create customer-specific channel models. Its dynamic modeling capabilities include dynamic mobile speed, multipath profile, range delay, and base station antenna correlation, including noise and inter-symbol interference caused by base station signals as well as distant propagation path reflections to the device.
Channel Studio provides advanced radio channel modeling for:
- Real-time testing and performance evaluation of devices, radio systems, and transceivers with a channel emulator platform
- Wireless link and system level simulation software
Applications:
- Cellular technologies from 2G to 5G
- Wireless LAN up to 802.11 ax/be
- Vehicle-to-vehicle, device-to-device
- Airborne and satellite communications
- 5G Non-Terrestrial Networks
- MANET and mesh networks
- RF Field-to-Lab
関連のチャネルエミュレーション製品/ソリューション
注目のリソース
Learn More
ご要望、ご質問はございませんか。