何をお探しですか?
PZ2131A高密度プレシジョンSMU(10 pA、30 V)
Lowest cost per channel with 5 channels/module
スタート価格:
Use a high-channel density SMU with 5 channels per module and save space at a low cost per channel for a wide range of applications requiring numerous precision power supplies. Enable dynamic measurements at a fast sampling rate of up to 500 kSa/s.
SMU の購入で無料ギフトをお受け取りください
SMU の購入をお得にする無料ギフトを入手して、信頼性の高いテストを可能にしましょう。
ハイライト
キーサイトPZ2131Aは、1モジュールあたり5チャネルを持つ高チャネル密度のプレシジョンソース/メジャーユニット(SMU)で、多数の高精度電源を必要とする幅広いアプリケーションで省スペース化を実現します。 高速パルス機能と高速デジタイザモードにより、PZ2131Aは、従来の静的DC測定から新たな動的測定へと拡張することができます。 シームレスな電流測定レンジ機能により、レンジ変更にかかる時間が不要になり、ダイナミックレンジを拡大して複数の測定レンジをカバーできるため、テスト時間が短縮されます。 これらの機能により、PZ2131Aは半導体の信頼性テストや集積回路(IC)テストなど、多数の精密電源を必要とするアプリケーションに適しています。 キーサイトPX0107A低ノイズ・フィルター・アダプタにより、電圧源のノイズレベルを下げることができ、PZ2131Aは量子コンピューティングなどノイズに敏感なアプリケーションにも適しています。
- 前例のない高チャネル密度(1Uラック高さ、最大幅で20チャネル)
- 最大出力:30 V/500 mA DC/パルス
- 最小分解能:6 μV/100 pA
- 最小パルス幅:100 μs
- 最大サンプリングレート500 kSa/sの高速デジタイザモード
- PX0107A低ノイズフィルターによる25 μVrmsまでの低電圧源ノイズ
- シームレスな電流測定レンジによるダイナミック測定用ワイドダイナミックレンジ
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。