お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
P8900S LoadCore - Core Networkソリューション

5G UE動作をシミュレートして5Gコアを検証
スタート価格:
ハイライト
- 5G 使用例展開でのUE動作のシミュレート:ネットワークスライシング、マルチアクセス・エッジ・コンピューティング(MEC)の低遅延やオフロード、ビデオ最適化
- サブスクライバーモデリング、マルチプレイトラフィック生成、体感品質(QoE)測定を使ってサービスの品質検証を実行します。
- サービスベースのアーキテクチャーの複雑なシナリオ検証
- 特化したIxiaハードウェアあるいは仮想エディション(VE)を介して5Gノードとインタフェースを検証
- 実際のサーバーやピアーと対話が可能なステートフルなアプリケーション・トラフィック・ミックスを使用して数百万というサブスクライバーまで拡張していきます。
- フローまたはセッションごとに複数のユーザープレーンQoS特性評価を強化および検証します。
- ネットワークの目標を使用してテスト・トラフィック・ミックスと強度を管理し、制御プレーンとユーザープレーンを個別に管理します。
- 一般的なライセンススキームは、必要に合わせて拡大し、将来を見据え成長に応じて支払、初期投資を抑えるなど予算に合わせた柔軟性を提供します:
- AWS Marketplaceを含む主要なパブリッククラウドへの導入が可能(BYOLおよびPAYGオプションの両方)
5Gイノベーションが生み出す新しいテスト課題
5Gの需要は、統合型サービス、大規模で低遅延の通信など既存および新規のモバイル・ネットワーク・アーキテクチャーの要件を解決することを目的としているので、4Gとは本質的に異なります。
5Gの価値の提案:
- ダイナミックにネットワーク機能をアサインする機能でネットワークリソースを拡張し、さまざまな業種や使用例をサポートする新しいサービスやスライスをサポートします。
- 統合されたサービスを通してコストを管理し、各レイヤーあるいは機能で真のマルチベンダーを実装するための道を整えます。
- 全てのステークホルダーへのサービスを処理および加速する能力を備えたサービスの柔軟性
5Gコアは、とりわけ新しいプロトコル、サービスベースのアーキテクチャー、仮想化、およびネットワークスライシングを導入します。 5Gコアネットワークの弾力性は、アイソレーションとエンドツーエンドのセットアップ両方でコアネットワーク構成要素のテストに新しい課題を作ります。

高性能UEシミュレーションを使用した5Gラボテスト
5Gの開発と導入が急速に進む中、クラウドネイティブは5G Core アーキテクチャーの中心的存在です。 マイクロサービスアーキテクチャーと仮想マシン(VM)あるいはコンテナとして展開するオプションにより、LoadCoreはこの新しいパラダイムに完全に適合しています。 使用するインフラに関係なく、ユーザーが包括的なテストツールに期待する高い性能、高い柔軟性、多様性を提供します。
大規模な5Gコアの検証
LoadCoreの実環境の加入者モデリングを使用すれば、テスターはプロトコルの専門家でなくても、現実的なテストシナリオを作成することができます。 単一のアプリケーションから、ユーザーは容量テストを実行し、デバイスのスループットの詳細を確認し、音声やビデオの品質を測定、さまざまなモビリティーシナリオのモデル化できます。
ノードのアイソレーション、インタフェーステスト、あるいはサービスの検証を中心として多数のテストトポロジーが利用可能です。



P8900S LoadCore - Core Networkソリューションに関心がございますか。
お使いのP8900S LoadCore - Core Networkソリューションの機能を拡張
注目のリソース
高性能の5Gデバイスをネットワークを構築するお手伝いをいたします。