お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
P8850S CoreSIM – コアシミュレーションRANソリューション
CoreSIMは4G/5Gコアシミュレータです。 ラップアラウンドテストにより、通常、他のキーサイトシミュレーションソリューションを補完し無線アクセスネットワークテストを簡素化し高速化を実現
スタート価格:
ハイライト
無線アクセスネットワークテストを容易に
4G/5Gコアシミュレータ、CoreSIMは、コアネットワークの不要な依存性を除去し、制御可能な、再現性のあるテスト環境をセットアップすることにより、無線アクセスネットワークテストを容易にします。 このため、RANテスト作業を被試験デバイスに集中させることができ、3GPP標準実装を加速させることができます。 拡張性が高いCoreSIMにより、最大100本の独立したテストラインを並列で使用することができます。 NSAラップアラウンド用ePCシミュレータとSAラップアラウンド用5Gコアシミュレータを使用できます。 データ、ストレージ、音声、ビデオプロトコルがサポートされています。 CoreSIMは、どのIntelサーバでもホスト可能です。
コアネットワークの不要な依存性を除去することにより、無線アクセスネットワークテストを容易にします。
- NSAラップアラウンド用ePCシミュレータ、SAラップアラウンド用5Gコアシミュレータ
- データ、ストレージ、音声、ビデオプロトコルサポート
- S1インタフェースEPC、WiFiオフロード、eMBMSプロトコルをサポート
- 高いスケーラビリティ:最大100本の並列での独立したテストライン
- どのIntelサーバでもホスト可能
- 制御プレーンとユーザープレーンをテストラインに均等に分散
- 10,000 UE、1000登録/秒
- L4-7 トラフィック:10 Gbps スループット(DL+UL)
CoreSIMの機能を拡張
注目のリソース
関連製品
ご要望、ご質問はございませんか。