お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
P8826S DuSIM – O-CU ミッドホールリューション

DuSIMは、O-RAN分野で活躍するインフラベンダー、チップセットプロバイダー、モバイルオペレーターが、ミッドホールインタフェース上のトラフィックをエミュレートしてO-CU機能を検証するのに役立ちます。
スタート価格:
ハイライト
分散型5G RANの有望性を捉える
DuSIMは、O-RAN O-CUの機能、性能、ミッドホールインタフェースでのコンフォーマンスを検証するためのDUエミュレーターです。 DuSIMは最大何百ものO-DUや何千ものUEまで拡張でき、アーキテクチャの拡張性と性能をテストしたいO-CUベンダーが対象です。 ソフトウェアのみのソリューション(ハードウェアはオプション)はNSAおよびSAトポロジーに対応します。
ミッドホールインタフェースにおけるO-RAN O-CUの機能、性能、およびコンフォーマンスの検証
- アーキテクチャの拡張性と性能をテストしたいO-O-CUベンダーが対象
- 高い拡張性:最大何百ものO-DU、および何千ものUEまで、最大 数十Gビットsのスループット
- ソフトウェアのみのソリューション(ハードウェアはオプション)
- NSA/SA サポート
DuSIM – O-CU ミッドホールリューションの機能拡張
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。