ハイライト

能力や移植性を犠牲にしない

キーサイトのFieldFoxハンドヘルド・アナライザは、日常のメンテナンス、詳細なトラブルシューティング、およびその間のあらゆる作業において、過酷な作業環境でも使用できるように装備されています。 お客様のニーズに最適なソフトウェア対応の FieldFox 構成を選択することができます。

  • ベースモデルにはシグナル・アナライザを搭載
  • ニーズに合わせて、ソフトウェア定義の測定機能を追加できます。
  • 120 MHz のギャップフリー、リアルタイム帯域幅により、発生頻度が低い信号を捕捉します。
  • ポータブルソリューションで、レーダー・パルス・プロファイルの特性を評価できます。
  • ウォームアップなしで正確なスペクトラム・アナライザ測定が可能です (± 0.2 dB)。
  • 5G NR および LTE の無線測定を実行できます。
  • ジオロケーションとタイムスタンプに GPS/GNSS を使用できます。
  • I/Q データを解析して、RF 信号のモニタリングと解析を行うことができます。
  • 持ち運ぶのは、軽量 (3.4 kg) のユニット 1 台のみです。
[an error occurred while processing this directive]

N9962B FieldFoxハンドヘルドソフトウェア

フィールドでの正確な測定を提供するよう設計した便利なソフトウェアのアップグレードでFieldFoxハンドヘルドアナライザの機能を向上ることができます。

  • 日常のメンテナンスや詳細なトラブルシューティングの対処ができるポータブル測定器を1台持ち運び可能
  • スペクトラム・アナライザ、内蔵パワーメータ、トラッキングジェネレーターなどの構成が可能
  • プリインストールされているソフトウェアを購入することも、既存の測定器のアップグレードをすることも可能
PathWave Vector Signal Analysis Software

PathWaveベクトル・シグナル・アナライザ(89600 VSA)ソフトウェア

  • フィールドで信号を記録し、その後89600 VSAで解析します。
  • 復調および包括的なベクトル信号解析を実行し展開を最適化します。
  • 複数の無線フレームにわたってMAC、RLC、RRC層のメッセージをデコード/検証します。
  • 携帯電話/無線接続/航空宇宙/防衛/汎用アプリケーションにおける信号の解析とトラブルシューティングを実行します。
N9962B

N9962Bに関心を持っていただけましたか。

購入時の構成

充電式バッテリー、キャリングケース、FieldFox用チャージングフォード
  • AC/DCアダプター
  • 各国用電源ケーブル
  • クイック・リファレンス・ガイド
  • リチウムイオン充電式バッテリー
  • ソフト・キャリング・ケース(バックパックおよびショルダーストラップ付き)

注目のリソース

すべてのリソースを表示

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。