ハイライト

能力や移植性を犠牲にしない

キーサイトのFieldFoxハンドヘルド・アナライザは、日常のメンテナンス、詳細なトラブルシューティング、およびその間のあらゆる作業において、過酷な作業環境でも使用できるように装備されています。 ニーズに最適なKeysight FieldFoxの構成を選択する

  • 標準モデルには、ケーブルとアンテナ・アナライザ (CAT) が付属しています。
  • 120 MHz のギャップフリー、リアルタイム帯域幅により、発生頻度が低い信号を捕捉します。
  • 115 dB のダイナミックレンジで 4 つの Sパラメータすべてを同時に測定できます。
  • ウォームアップなしで正確なスペクトラム・アナライザ測定が可能です (± 0.3 dB)。
  • 5G NR および LTE の無線測定を実行できます。
  • ジオロケーションとタイムスタンプに GPS/GNSS を使用できます。
  • 持ち運ぶのは、軽量 (3.4 kg) のユニット 1 台のみです。

構成:

  • AC/DC アダプター
  • 各国用電源ケーブル
  • リチウムイオン充電式バッテリー
  • ソフト・キャリング・ケース (バックパックおよびショルダーストラップ付き)
  • クイック・リファレンス・ガイド
[an error occurred while processing this directive]

N9918B FieldFoxハンドヘルドソフトウェア

フィールドでの正確な測定を提供するよう設計した便利なソフトウェアのアップグレードでFieldFoxハンドヘルドアナライザの機能を向上ることができます。

  • 日常のメンテナンスや詳細なトラブルシューティングの対処ができるポータブル測定器を1台持ち運びできます。
  • VNA、スペクトラム・アナライザ、内蔵パワーメータ、ベクトル電圧計などの構成が可能です。
  • プリインストールされているソフトウェアを購入することも、既存の測定器のアップグレードをすることも可能です。

PathWaveベクトル・シグナル・アナライザ(89600 VSA)ソフトウェア

  • フィールドで信号を記録し、その後89600 VSAで解析します。
  • 復調および包括的なベクトル信号解析を実行し展開を最適化します。
  • 複数の無線フレームに渡ってMAC、RLC、RRC層のメッセージをデコードおよび検証します。
  • 携帯電話/無線接続/航空宇宙/防衛/汎用アプリケーションにおける信号の解析とトラブルシューティングを実行します。
PathWave Vector Signal Analysis Software

N9918Bに関心を持っていただけましたか。

注目のリソース

すべてのリソースを表示

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。