ハイライト

お客様の正確な解析ニーズに対応する比類のない柔軟性

周波数、帯域幅、20種類以上のソフトウェアアプリケーションをライセンス・キーでアクティベートでき、完全にアップグレード可能なため、お客様の要件に合わせて解析を簡単にカスタマイズできます。 VNAとSAの周波数をミックスおよび調整し、ニーズの変化に応じてアナライザの機能を簡単にアップグレードできます。 ニーズに最適なFieldFoxソフトウェア定義の構成を選択できます。

  • ケーブル/アンテナ・アナライザ(CAT)、ベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)、スペクトラム・アナライザから希望の最大周波数で選択します。
  • 最大40 MHzのギャップフリー、リアルタイム帯域幅により、発生頻度が低い信号を捕捉します。
  • 115 dBのダイナミックレンジで4つのSパラメータすべてを同時に測定できます。
  • ウォームアップなしで正確なスペクトラム・アナライザ測定が可能です(± 0.3 dB)。
  • 5G NRおよびLTEの無線測定を実行できます。
  • ジオロケーションとタイムスタンプにGPS/GNSSを使用できます。
  • 持ち運ぶのは、軽量(3.4 kg)のユニット1台のみです。

内容:

  • AC/DCアダプタ
  • 各国用電源ケーブル
  • 充電式リチウムイオンバッテリー
  • ソフト・キャリング・ケース (バックパックおよびショルダーストラップ付き)
  • クイック・リファレンス・ガイド
[an error occurred while processing this directive]

N9912C FieldFox Handheld Software

Make your FieldFox handheld analyzer more capable with convenient software upgrades — engineered to deliver precise measurements in the field.

  • Carry one portable instrument that handles routine maintenance and in-depth troubleshooting.
  • Configure as a VNA, spectrum analyzer, built-in power meter, vector voltmeter, and more.
  • Order software pre-installed or upgrade an existing instrument.
FieldFox C-Models

Interested in an N9912C?

Featured Resources

すべてのリソースを表示

すべてのリソースを表示

Want help or have questions?