お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N9085EM0E 5G NR測定アプリケーション、マルチタッチUI
5G NR gNB / UEトランスミッター測定を実行
スタート価格:
3GPP規格で定義された5G NR (New Radio)ダウンロード/アップリンク測定をワンボタンで実行できます。
ハイライト
- 3GPP 5G NR標準リリース 15とリリース16に基づく5G NR (New Radio) トランスミッタのダウンリンク・アップリンク測定をワンボタンで実行できます。
- 3GPP リリース 17 NTNで定義された大きな周波数エラーのロック範囲と3GPP リリース 17で定義されたNR-TM2b & 3.1b (1024QAM)をサポートします。
- 3GPP リリース17で定義されたFR2-2 800/1600/2000 MHzのチャネル帯域幅と、480 kHzおよび960 kHzの新しいキャリアスペーシングをサポート
- 3GPPリリース17で定義された低減された機能(RedCap)デバイスをサポート
- 3GPP リリース 16で定義されたeDSS(Enhanced Dynamic Spectrum Sharing)およびeMIMO(Enhanced MIMO)をサポート
- 性能試験仕様に基づいた、DL NR-TMプリセットとACP/SEM/PvT測定プリセットに対応
- SS Block (PSS+SSS+PBCH) PBCH-DMRS、PDSCH、PDSCH-DMRS、PDSCH-PTRS、PDCCH、PDCCH-DMRS、 CSI-RSに対するダウンリンク変調解析をサポート。PBCH、PDCCH、PDSCH をデコード
- SRS、PUSCH、PUSCH-DMRS、PUSCH-PTRS、PUCCH、PUCCH-DMRS、PRACHに対するアップリンク変調解析をサポート。PUCCH、PUSCHをデコード
- スペクトラム/パワー測定:チャンネルパワー、SEM、ACP、OBW、スプリアスエミッション、送信オン/オフパワー測定、CCDF
- 変調解析測定:コンスタレーションI/Q測定、EVM(rms、ピーク)、周波数誤差、シンボルクロック誤差、I/Qオフセット、エラーベクトル時間、エラー・ベクトル・スペクトラム、バンド内エミッション、パワー対スロット/シンボル、EVM対RB、TAE、フレームサマリーなど
- シングルポート測定解析と複数のコンポーネントキャリア(CC)の順次捕捉の両方をサポート
- マルチタッチユーザーインタフェースおよびSCPIリモート・インタフェース・プログラミングをサポート
- RAW データ txt、Signal Studio csvまたは89601B sdfのファイル・フォーマットでIQデータの記録と再生をサポート
- 変調解析測定においてコンポーネントキャリア設定*.scp、*.sgen、*.setx、*.nrcc.、または*.pwsg を保存、呼び出しにより、高速で容易な設定をサポート
- KeysightCareソフトウェアサポートサブスクリプション込
- キーサイトは、UXA/PXA/PXE用のNモデル、MXA/EXA/MXE/VXT用のEモデルという、階層的なX-アプリケーションモデルをサポートしています。 上位のX-アプリケーションモデルは、下位のプラットフォームで実行可能です。つまりNモデルは、すべてのプラットフォームでEモデルは、MXA/EXA/MXE/VXTでのみ実行可能です。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。