お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N9084EM0E 短距離通信とIoT計測アプリケーション、マルチタッチUI
短距離もしくはIoTランスミッターのワンボタン測定
スタート価格:
802.15.4 (BPSKおよびO-QPSK)、802.15.4/4z (HRP UWB)、LoRaおよびZ-Waveトランスミッタのワンボタン測定が可能なIoTをIEEE 802.15.4およびITU G.9959規格に準拠した合否テストによって実現します。
ハイライト
- 802.15.4 (BPSKもしくはO-QPSK)、802.15.4/4z (HRP UWB)、Z-Wave (ITU G.9959)、およびLoRaTM CSS RFトランスミッタテストに準拠
- 規格に基づく合否判定を伴うワンボタン測定を実行可能
- スペクトラムとパワー測定をサポート:チャネルパワー、隣接チャネル漏洩電力(ACP)、スペクトラムエミッションマスク(SEM)
- 変調解析測定をサポート:時間、周波数、極、アイダイアグラム、エラーベクトル、復調ビット、デコード結果などのIQ測定を伴う各種の復調結果
- マルチタッチ・ユーザー・インタフェースおよびSCPIリモート・インタフェース・プログラミングをサポート
- KeysightCareソフトウェアサポートサブスクリプションを含む
- キーサイトは、UXA/PXA/PXE用のNモデル、MXA/EXA/MXE/VXT用のEモデル、CXA用のWモデルという階層的なアプリケーションモデルをサポートしています。 上位のアプリケーションモデルは、下位のプラットフォームで実行可能です。つまり、Nモデルは、すべてのプラットフォーム、Eモデルは、MXA/EXA/MXE/VXTおよびCXA、Wモデルは、CXAでのみ実行可能です。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。