ワンボタンでトランスミッターの雑音指数とゲインの測定を実行し、マルチタッチUIオペレーションで操作

ハイライト

  • 10 MHz~50 GHzの周波数レンジでワンボタン雑音指数/利得測定を実行
  • マルチDUT校正ルーチンと測定プロファイルを提供して、複数のDUTの雑音指数測定を高速化
  • キーサイトSNSシリーズノイズソース、 346 シリーズノイズソース、U1831C USBスマートノイズソース、およびマルチステージコンバーター、外部LO制御、マニュアルモードをサポート
  • ノイズソース、外部ダウンコンバーター、外部LO信号源を組み合わせたソリューションで5 0GHz以上(V/E/W/D/Hバンドなど)の周波数帯域まで拡張可能
  • U7227x シリーズUSBプリアンプと組み合わせることで、雑音指数測定の不確かさを低減
  • 雑音指数、ゲイン、Yファクター、実効温度、ホット/コールドパワー密度を含む測定が可能
  • 測定の不確かさ計算機を使用して全体の雑音指数を予測
  • 性能(ハードウェアに依存)
    • 測定器の最大雑音指数:17.25 dB(1 GHz)、6.00 dB(1 GHz、 U7227A USB プリアンプ使用)
    • 測定器整合:1.52(1 GHz)、1.54 (U7227A USB プリアンプ使用)
  • マルチタッチユーザーインタフェースおよびSCPIリモート・インタフェース・プログラミングをサポート
  • KeysightCareソフトウェアサポートサブスクリプション込
  • キーサイトは、UXA/PXA/PXE用のNモデル、MXA/EXA/MXE/VXT用のEモデル、CXA用のWモデルという階層的なアプリケーションモデルをサポートしています。 上位のアプリケーションモデルは、下位のプラットフォームで実行可能です。つまりNモデルは、すべてのプラットフォームでEモデルは、MXA/EXA/MXE/VXTおよびCXA、Wモデルは、CXAでのみ実行可能です

ご要望、ご質問はございませんか。