主な特長

キーサイトの最も先進的な信号解析プラットフォームにより新たなブレークスルーを実現

UXAシグナル・アナライザの優れた性能により、5G、802.11ax/ay、衛星、レーダー、電子戦など、今日の最も複雑な信号(高速ホッピング信号、広帯域信号、トランジェント信号)の特性を評価できます。 業界最高の位相雑音性能と広いスプリアスフリー・ダイナミック・レンジを備えているので、デザインに関する情報を正確に取得できます。

  • 最大1 GHzの解析帯域幅(内部、外部の場合最大5 GHz)により、非常に広い帯域幅が必要な5Gや車載用レーダーなどの最新規格を解析
  • 最大110 GHzまで連続掃引を実行
  • 最小-150 dBm/Hz(> 50 GHz)のDANLにより低レベルのスプリアス信号を捕捉可能
  • 最大255 MHzまでギャップフリーでストリーミングして、実環境で信号を記録/解析
  • Xシリーズアプリケーションに対応 — 複雑な測定を簡素化し、再現性の高い結果を提供
  • リアルタイム解析オプションを追加すれば、最小3.51 µsの短い信号の検出が可能
  • 14.1インチスクリーンでより多くの画像を表示し、設計をより進化
KeysightCare Logo
KeysightWarranty Logo

実環境における信号解析( スペクトラム解析)動作を完全に把握

X-COMレコーダーとPathWave ベクトル信号解析(89600 VSAソフトウェア)をUXAシグナル・アナライザ(スペクトラム・アナライザ)と併用すると、使いやすいテストプラットフォームを構築できます。 このプラットフォームは、実環境におけるレーダーや電子戦システムの信号動作を分単位、時間単位、日単位で捕捉・解析( スペクトラム解析)するので、些細なデータも見逃しません。  89600 VSAソフトウェアを使用することで、膨大な量のデータの中から注意を要する重大なイベントを見つけることができます。

[an error occurred while processing this directive]

デジタル復調ソフトウェアアプリケーションのパワーをご自分でご確認ください。

ツアーを開始する

  • 今すぐ開始
  • セルフサービスですか。 Yes
  • 体験時間:3分

ライブデモをリクエスト

  • 2日以内に開始
  • セルフサービスですか。 ✕
  • 体験時間:30分

無料の試用版をリクエスト

  • 今すぐ開始
  • セルフサービスですか。 Yes
  • 体験期間:30日
シグナル・アナライザ(スペクトラム・アナライザ)による信号解析(スペクトル解析)イメージ

Xシリーズ信号解析(スペクトラム解析)測定アプリケーション ー 測定を簡素化し、再現性の高い結果を実現

ダウンロード可能なXシリーズ信号解析(スペクトラム解析)アプリケーションを使用すると、携帯電話、無線および航空宇宙/防衛機器やデザインに対する理解を深めることができます。

  • パラメトリック測定から最新の規格に準拠した無線信号解析(スペクトル解析)測定まで、デバイスの性能をより深く理解
  • デザイン、検証、製造において一貫性のある測定をすぐに行うことのできる統合された信号解析(スペクトラム解析)アプリケーションにより、デザインを加速
  • Xシリーズ シグナル・アナライザに組み込まれた信号解析(スペクトラム解析)測定のノウハウを活用し、短時間で信号とデバイス性能を把握可能
  • トランスポータブルライセンスを利用し、複数の測定器で信号解析(スペクトラム解析)アプリケーションを共有

信号解析(スペクトラム解析)の小さな波形、大きな課題

高周波スペクトラム・アナライザのアプリケーション(テラヘルツ領域)に近づくにつれ、デザイン、シミュレーション、測定、信号解析(スペクトラム解析)で新たに生じる問題は軽視されがちです。 RFやマイクロ波と比較して、30 GHz、300 GHz、1 THzのものは挙動がかなり異なるため、正確な結果を得るためには信頼性の高いシグナル・アナライザ(スペクトラム・アナライザ)が必要です。 大気中の伝搬損失は、特に酸素/水/二酸化炭素分子の共振周波数で大きくなります。 さらにパワーの出力も難しくなり、校正された信号解析(スペクトラム解析)測定の実行や有用な結果の取得がますます困難になります。

キーサイトの高周波スペクトラム・アナライザ(シグナル・アナライザ)が、実証済みの測定技術とミリ波に関する専門知識を融合してできたツールにより、110 GHz以上のテストでどのように成功に役立つことができるかをご覧ください。

シグナル・アナライザ(スペクトラム・アナライザ)による信号解析(スペクトル解析)イメージ
シグナル・アナライザ(スペクトラム・アナライザ)による信号解析(スペクトル解析)イメージ

N9041Bに関心がありますか。

KeysightCareの厳選されたサポートプランで、イノベーションを加速

デジタルテストやRFテストの複雑さが増す中、KeysightCareで製品品質を確保しながら、プロジェクトのスケジュールを最適化し、リスクを軽減してください。

このページでご紹介している測定器には、1年間のKeysightCare Assuredが含まれており、アップグレードも可能です。

  • 契約期間中の回数制限のない修理、優先対応の契約ターンアラウンドタイムにより、機器のダウンタイムや故障による遅延を軽減し、アップタイムを最大化します。
  • キーサイトが品質を保証している優先短納期の校正で、測定の予測性を向上させることができます。
  • 問題が発生した際に、問題解決ををサポートするエキスパートによる迅速かつ優先された応答時間で、問題を解決し、テストと測定をより迅速に最適化できます。
  • コストを削減し、予定外の予算イベントを最小限に抑えるには、最低価格を固定することができる複数年プランが最適です。
KeysightCare Lab

信号解析(スペクトラム解析)の注目のリソース

信号解析(スペクトラム解析)についてのご要望、ご質問はございませんか。

国を選択する