シグナル・アナライザをすでにお使いですか。

お使いのUXAシグナル・アナライザ(スペクトラム・アナライザ)あるいは競合のモデルを下取りに出すと最大40 %お得に新しいUXAをご購入いただけます。

ハイライト

デザインの実際の性能を確認

UXAシグナル・アナライザの優れた性能により、5G、802.11ax/ay、衛星、レーダー、電子戦など、今日最も複雑な信号(高速ホッピング信号、広帯域信号、トランジェント信号)の特性を評価できます。 業界最高の位相雑音性能と広いスプリアスフリー・ダイナミック・レンジを備えているので、デザインを正確に評価できます。

  • 困難な信号をワイド(最大1 GHz)および詳細に表示
  • 業界最高の位相雑音性能と510 MHz帯域幅で78 dBcの広いスプリアスフリー・ダイナミック・レンジにより、デザインのスペクトル純度を測定可能
  • RF入力周波数はキーサイトのスマートミキサーでは最大110 GHzまで拡張可能、サードパーティーのソリューションではテラヘルツ領域まで拡張可能
  • ギャップフリーのリアルタイムスペクトラム解析機能により間欠的信号を捕捉
  • 改善されたDANL低ノイズパスにより低レベル信号を補足可能
  • 14.1インチの大画面で詳細を観察し、デザインをさらに向上させることが可能

キーサイトのシグナル・アナライザ(スペクトラム・アナライザ)を使って信号を記録/再生

X-COMレコーダーとPathWave 89600ベクトル信号解析(VSAソフトウェア)をUXAシグナル・アナライザ(スペクトラム・アナライザ)と併用すると、直感的なテストプラットフォームを構築できます。 この信号解析(スペクトラム解析)プラットフォームは、実環境におけるレーダーや電子戦システムの信号動作を分単位、時間単位、日単位で捕捉・解析するので、詳細を見逃しません。  VSAソフトウェアを使用することで、膨大な量のデータの中から注意を要する重大なイベントを見つけることができます。

[an error occurred while processing this directive]
N9040B シグナル・アナライザ(スペクトラム・アナライザ)信号解析(スペクトラム解析)用アプリケーション・ソフトウェア

Xシリーズ信号解析(スペクトラム解析)測定アプリケーション ー 測定を簡素化し、再現性の高い結果を実現

ダウンロード可能なPathWave Xシリーズ信号解析(スペクトラム解析)測定アプリケーションを使用すると、携帯電話、無線および航空宇宙/防衛機器やデザインの性能に対する理解を深めることができます。

  • 最新の無線規格に準拠した測定やパラメトリック測定などにより、デバイス性能の信号解析(スペクトラム解析)をより詳細に評価
  • デザイン、検証、製造において一貫性のある測定をすぐに行うことのできる統合された信号解析(スペクトラム解析)アプリケーションにより、デザインを加速
  • Xシリーズ シグナル・アナライザに組み込まれた信号解析(スペクトラム解析)測定のノウハウを活用し、短時間で信号とデバイス性能を把握可能
  • トランスポータブルライセンスを利用し、複数の測定器で信号解析(スペクトラム解析)アプリケーションを共有

ミリ波信号解析(スペクトラム解析)向上のための4つのヒント

50 GHz以上のミリ波高周波数スペクトラム・アナライザアプリケーションはかつて未来的と言われていましたが、今では多くの分野で利用されています。 無線HD、802.11adワイヤレスネットワーキング、5Gセルラー、自動車用レーダーは、半導体技術の著しい進歩によって可能になった特に重要なトレンドの例です。

ミリ波周波数での信号解析(スペクトラム解析)テストにはさらなる注意と配慮が必要です。 低い周波数では無視できるようなことでも、この周波数では問題となります。 高周波スペクトラム・アナライザ(シグナル・アナライザ)を用いたミリ波周波数での測定を始める前に知っておくべき4つの信号解析(スペクトラム解析)ポイントをご覧ください。

ミリ波信号解析(スペクトラム解析)
[an error occurred while processing this directive]
N9040B UXAシグナル・アナライザ(スペクトラム・アナライザ)

N9040B シグナル・アナライザ(スペクトラム・アナライザ)に関心を持っていただけましたか。

KeysightCareの厳選されたサポートプランで、イノベーションを加速

デジタルテストやRFテストの複雑さが増す中、KeysightCareで製品品質を確保しながら、プロジェクトのスケジュールを最適化し、リスクを軽減してください。

このページでご紹介している測定器には、1年間のKeysightCare Assuredが含まれており、アップグレードも可能です。

  • 契約期間中の回数制限のない修理、優先対応の契約ターンアラウンドタイムにより、機器のダウンタイムや故障による遅延を軽減し、アップタイムを最大化します。
  • キーサイトが品質を保証している優先短納期の校正で、測定の予測性を向上させることができます。
  • 問題が発生した際に、問題解決ををサポートするエキスパートによる迅速かつ優先された応答時間で、問題を解決し、テストと測定をより迅速に最適化できます。
  • コストを削減し、予定外の予算イベントを最小限に抑えるには、最低価格を固定することができる複数年プランが最適です。
KeysightCare Lab

信号解析(スペクトラム解析)の注目のリソース

すべてのリソースを表示

すべてのリソースを表示

シグナル・アナライザ(スペクトラム・アナライザ)に関するご要望、ご質問はございませんか。