ハイライト

  • 再現性: ±0.007 dB、±0.005 dB(代表値)(1310 nm、1550 nm)
  • 寿命:10億サイクル以上
  • 1250 nm~1650 nmの動作波長範囲
  • FC/APCコネクタインタフェース:アングルド、ナローキー

Keysight N773-Cシングルモード光ファイバースイッチシリーズはフォトニックテストソリューションの自動化に不可欠なツールです。 光微小電気機械システム(MEMS)技術に基づくこれらのスイッチは、小型ミラーを使用して適切な出力に光線を誘導します。 MEMSベースの光スイッチは、比類ない耐久性、再現性、高速なスイッチング時間を提供します。光スイッチはファイバーの動きまたはコネクタの摩耗により生じる不確かさを回避し、手動による再接続よりも高い再現性を実現します。

新しいスイッチ生成はオンボード・グラフィカル・ユーザー・インタフェースを搭載しており、ソフトウェアをインストールする必要なくGbE LANとUSB 2.0の接続経由で簡単に制御できます。 1x4または2x2の設定を必要とする典型的なアプリケーションに対応する2つのトポロジーで提供されます。

N7731Cは2つの独立した1x4スイッチを備えており、最大4台のデバイスを入力(信号源)・応答(ディテクタ)の測定器に接続するか、または同じ被試験デバイスで最大4台の測定器を共有するのに理想的です。

[an error occurred while processing this directive]
N7731C 光スイッチ 2チャネル 1x4

N7731Cにご関心を持っていただけましたか。

N7731C 2チャネル 1x4 光スイッチの注目のリソース

すべてのリソースを表示

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。