キーサイト信号発生器を使用して3GPP 5G NR規格に準拠した信号を作成します。

ハイライト

  • PCベースのライセンスでは、PathWave信号生成デスクトップまたは5G NR用PathWave信号生成エンベディッド5G NRを使用して、リリース15、16、17に基づく3GPP 5G NR(New Radio)の波形を生成、エクスポート、ダウンロード、再生することが可能
  • LDPCおよびPolarチャネルコーディングとマルチアンテナポートを使用して、BTSおよびUEテスト用の3GPP 5G NR規格準拠信号を作成
  • PBCH、PDSCH、PDCCHのダウンリンクチャネルとPUSCH、PUCCH、PRACHのアップリンクチャネルをサポート
  • PSS / SSS、CSI-RS、PBCH-DMRS、PDSCH-DMRS、PDSCH-PTRS、PDCCH-DMRSのダウンリンク信号と、SRS、PUSCH-DMRS、PUCCH-DMRS、PUCCH-PTRSのアップリンク信号をサポート
  • FR1およびFR2のテストモデルプリセットをサポート
  • FR1は5〜100 MHz、FR2は50/100/200/400/800/1600/2000 MHzの帯域幅に対応
  • UL FRC構成およびUL/DLフルフィルド構成をサポート
  • シングルキャリアで複数のBWPと混合ニューメロロジーをサポート
  • PUSCHおよびPDSCHでマルチユーザーチャネル生成をサポート
  • 柔軟なサブフレーム割り当てでダウンリンク/アップリンク構成をサポート
  • シングルキャリアとマルチキャリアのサポートにより、柔軟な信号構成が可能
  • リアルタイムPUSCH HARQおよび位相補正をサポート(MXG-B / EXG-Bオプション660が必要)
  • PathWave信号生成デスクトップソフトウェアまたはPathWave信号生成エンベディッドソフトウェアで5G NR信号の生成が可能

PathWave Signal Generationのパワーを確認

ツアーを開始する

  • 直ちに始められます
  • セルフサービスですか? Yes
  • 体験時間:3分

ライブデモをリクエスト

  • 2日以内に開始
  • セルフサービスですか? ✕
  • 体験時間:30分

無料の試用版をリクエスト

  • 直ちに始められます
  • セルフサービスですか? Yes
  • 体験期間:30日

ご要望、ご質問はございませんか。