お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N6752A 高性能オートレンジDC電源モジュール(50 V、10 A、100 W)
100 Wの高性能オートレンジDC電源モジュールです。低ノイズ、高確度で、他のプログラマブル電源よりも最大10~50倍高速なプログラミング速度を備えています
スタート価格:
100 Wの高性能オートレンジDC電源モジュールです。低ノイズ、高確度で、他のプログラマブル電源よりも最大10~50倍高速なプログラミング速度を備えています
ハイライト
出力定格
- 電圧:50 V
- 電流: 10 A
- 電源:100 W
プログラミング確度(23 ℃±5 ℃)
- 電圧:0.06 %+19 mV
- 電流:0.1 %+20 mA
リップルとノイズ(20 Hz~20 MHz)
- 電圧ピークツーピーク:4.5 mV
- 電圧rms:350 µV
- 電流rms:2 mA
Keysight N6752Aは、100 Wの高性能オートレンジDC電源モジュールです。低ノイズ、高確度で、他のプログラマブル電源よりも最大10~50倍高速なプログラミング速度を備えています。 オプションの高速テスト用拡張機能はオシロスコープのようなデジタイザを提供し、被試験デバイス(DUT)内の高速過渡応答/パルスイベントを表示する際の測定確度を向上させます。
このモジュールは、小型で複数出力1U高さのN6700 薄型モジュラー電力システム(ATEシステム用)と複数出力N6705 DC電源アナライザ(ベンチテスト用)の両方に使用されています。 GPIB、LAN、USB、LXIコンプライアンスに標準対応しています。 基本精度から高精度なものまで、20 W~ 500 Wのパワーで20種類以上のDC電源モジュールから選択して使用することができます。
無料でBenchVue Basicアプリをダウンロードして、測定器を制御してください。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。