キーサイトのN6709Cラック・マウント・キットは、1Uラック・スペースにN6700C、N6701C、またはN6702Cモジュラーシステム電源を1台取り付けるために必要なハードウェアをすべて備えています。

ハイライト

キーサイトのN6709Cラック・マウント・キットは、1Uラック・スペースにN6700C、N6701C、またはN6702Cモジュラーシステム電源を1台取り付けるために必要なハードウェアをすべて備えています。 このラック・マウント・キットには、標準的なラックレールやスライドの代わりとなる、フロント・ラック・イヤーとリアサポートが付属しています。 注:標準のラックレールとスライドは、本体側面の吸気口を塞いでしまうため、N6700シリーズには使用できません。

N6709Cラック・マウント・キットは、N6700シリーズのモジュラーシステム電源のオプション908として注文することも可能です。

ご要望、ご質問はございませんか。