お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N6700C 薄型モジュラー電源システムメインフレーム、400 W、4スロット
薄型モジュラー電源システムメインフレーム、400 W、4スロット
スタート価格:
Keysight N6700Cは、400 W、高さ1U、4スロットのモジュラー電源システムメインフレームで、1~4台のN6700シリーズ DC電源モジュールを任意の組み合わせで収容できます。
信頼性の高い電力測定
対象となる電源製品を購入すると、無料の Keysight U1232A ハンドヘルド デジタル マルチメータ (DMM) を入手できます。
ハイライト
最大全出力パワー(=全モジュール出力パワーの合計)
- 400 W、100~240 VAC入力での動作時
AC電源ライン入力
- 公称入力定格:100 VAC~240 VAC、50/60/400 Hz
- 入力レンジ:86 VAC~264 VAC
- 消費電力:1000 VA(代表値)
- ヒューズ内部ヒューズ(ユーザーからのアクセスは不可)
保護応答特性
- INH入力:5 µs(インヒビットの受信からシャットダウンの開始まで)
- 結合出力の切断:<10 µs(フォールトの受信からシャットダウンの開始まで)
Keysight N6700Cは、400 W、高さ1U、4スロットのモジュラー電源システムメインフレームで、1~4台のN6700シリーズ DC電源モジュールを任意の組み合わせで収容できます。モジュールは別途ご購入していただく必要があります。N6700CにはGPIB、LAN、USBインタフェースが標準搭載され、LXIに準拠しています。基本精度から高精度なものまで、20 W~300 Wのパワーの20種類以上のDC電源モジュールから選択して使用することができます。
- さまざまなモジュールを組み合わせて使用する必要はありませんか? 使用可能なすべてのN6700モジュールを参照してください
BenchVue Basic アプリを無料でダウンロードして計測機器を制御。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。