お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N5740A ラックマウント・スライドキット
N5700シリーズおよびN8700シリーズのシステムDC電源(モデル番号:N5741A-N5752A、 N5761A-N5772A、N8731A-N8742A、N8754A-N8762A)用のラックマウント・スライドキット
スタート価格:
N5700シリーズおよびN8700シリーズのシステムDC電源(モデル番号:N5741A-N5752A、 N5761A-N5772A、N8731A-N8742A、N8754A-N8762A)用のラックマウント・スライドキット
ハイライト
N5740Aラックマウント・スライド・キットは、N5700シリーズ電源をわずか1Uのラック・スペースに取り付けるために、またはN8700シリーズ電源を2Uのラック・スペースに取り付けるために必要なハードウェアをすべて備えているので、N5700またはN8700シリーズのシステムDC電源をテスト・ラックに簡単に統合できます。
このラックマウント・キットは、以下のモデルで使用できます:N5741A-N5752A、N5761A-N5772A、N8731A-N8742A、N8754A-N8762A。
※オプションのAC電源ケーブルは、未終端(プラグなし)です。プラグ等はお客様にてご用意ください。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。