主な特長

  • 2ポートまたは4ポート
  • 周波数エクステンダーへの専用のインタフェースコネクタとケーブルにより、正確で安定した測定を実現
  • 既存のOML/VDI社の周波数エクステンダーモジュール用のアダプターキットを利用可能(エクステンダー用の外部電源が必要)

N5292Aミリ波コントローラーは、PNA/PNA-Xシリーズ Bモデル・ネットワーク・アナライザを使ってミリ波周波数エクステンダーモジュールを接続するための2/4ポートインタフェースを提供します。

  • ミリ波テスト・ヘッド・モジュールおよびPNA/PNA-Xシリーズ Bモデルと組み合わせて使用すれば、フル2/4ポートSパラメータテストのすべての機能が得られます。
  • N5293/95Aモジュールへの単一のケーブルインタフェースにより、ミリ波テスト・ヘッド・モジュールとのRF、LO、IF信号の接続が可能です。
  • N5292Aは、ダウンコンバートされた基準/テストIF信号を、処理/表示のためにPNA/PNA-Xに返します。
  • ブレイクアウトケーブルにより、N5292AとOML/VDI社の周波数エクステンダーモジュールを接続できます。
  • N5292Aには、N5293/95Aモジュールが接続されると自動的に検出する光検出機能が備わっています。
  • N5292Aは、モジュールからのテスト/基準IF信号に直接アクセスできます。

注記:N5292Aミリ波コントローラーは、26.5 GHz以上のPNA/PNA-Xシリーズ Bモデル・ネットワーク・アナライザをサポートしています。

VDI/OML社のモジュールを接続する場合は、外部電源が必要です。

 

 

N5292A Millimeter-wave Test Set Controller

N5292Aに関心を持っていただけましたか。

PNA/PNA-Xネットワーク・アナライザ・シリーズ用N5292A ミリ波テスト・セット・コントローラ、2ポート/4ポートの注目のリソース

すべてのリソースを表示

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。