お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N5291A PNAミリ波システム、900 Hz~120 GHz
広帯域2ポートあるいは4ポートのネットワーク・アナライザで多用途性を実現
スタート価格:
主な特長
N5291Aは、900 Hz~120 GHzまで動作するように事前構成されており、5種類のオプションが含まれています。 以下の各オプションには、2ポートまたは4ポートのPNAまたはPNA-X、2ポートまたは4ポート測定用のミリ波テスト・セット・コントローラN5292A、120 GHz周波数エクステンダーN5295AX03が付属しています。 このシステムには、PNAあるいはPNA-Xとコントローラを接続するために必要なすべてのインターコネクトケーブルが含まれています。
- コンパクトな周波数エクステンダーを使用したシングル掃引ソリューション
- 正確なレベルのパワーでパワー掃引が可能
- 詳細な解析に利用できる様々なソフトウェアアプリケーション
- 1つの製品ソリューション
Key Specifications
Maximum Frequency
120 GHz
Dynamic Range
>110 dB
Trace Noise
0.003 dB rms
内蔵ポート数
2 or 4 ports
タイプ
ベンチトップ
ネットワーク・アナライザ・ソフトウェア
- 設計の調査、特性評価、トラブルシューティングのためにキーサイトのPNA、ENA、USBネットワーク・アナライザで使用可能
- 有用な増幅器、フィルター、ミキサー、材料、高速シリアルインターコネクト解析機能など
[an error occurred while processing this directive]

N5291Aに関心をお持ちいただけましたか。
N5291Aの機能拡張
N5291Aの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。