お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N5245B PNA-Xマイクロ波ネットワーク・アナライザ、900 Hz/10 MHz~50 GHz
10 MHz〜50 GHz、2または4ポート、最大3つの信号源。
スタート価格:
10 MHz〜50 GHz、2または4ポート、最大3つの信号源。
ハイライト
最高の性能を実現
PNA-Xは単なるベクトル・ネットワーク・アナライザ以上のものであり、増幅器、ミキサー、周波数コンバーターなどのアクティブデバイスを測定するための世界で最も多機能で柔軟性に富んだマイクロ波テストエンジンです。 このハードウェアには2個の内蔵信号源、信号コンバイナ、Sパラメータ/ノイズレシーバ、パルス変調器/ジェネレータ、スイッチおよびRFアクセスポイントのセットが含まれます。 これらの機能により、被試験デバイス(DUT)との1回の接続でさまざまな種類の線形/非線形測定を実行することができます。
- PNA-Xネットワーク・アナライザ1台でラック全体の機器を置き換え、テストシステムを簡素化。
- 最も広範な単一接続測定アプリケーションでテスト時間を短縮。
- 高度な誤差補正を使用して、リニア/ノンリニアデバイスの特性評価を正確にテスト。
- 高度なRFテストの速度、確度、使いやすさを実現する、業界で最も広範囲な測定アプリケーションから選択。
- マルチタッチディスプレイと直感的なユーザーインタフェース により、コンポーネントの動作に対する知見を加速。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。