お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N5244B PNA-Xマイクロ波ネットワーク・アナライザ、900 Hz/10 MHz~43.5 GHz
10 MHz〜43.5 GHz、2または4ポート、1または2信号源。
スタート価格:
N5244B PNA-Xマイクロ波ネットワーク・アナライザは10 MHz~43.5 GHz、2ポートおよび4ポートの、増幅器、ミキサー、周波数コンバーターなどのアクティブデバイスを測定できる統合的で柔軟なテストエンジンです。
主な特長
最高の性能を実現
PNA-Xは単なるベクトル・ネットワーク・アナライザ以上のものであり、増幅器、ミキサー、周波数コンバーターなどのアクティブデバイスを測定するための世界で最も多機能で柔軟性に富んだマイクロ波テストエンジンです。 このハードウェアには2個の内蔵信号源、信号コンバイナ、Sパラメータ/ノイズレシーバ、パルス変調器/ジェネレータ、スイッチおよびRFアクセスポイントのセットが含まれます。 これらの機能により、被試験デバイス(DUT)との1回の接続でさまざまな種類のリニア/ノンリニア測定を実行することができます。
- PNA-Xネットワーク・アナライザ1台でラック全体の機器を置き換え、テストシステムを簡素化。
- 最も広範な単一接続測定アプリケーションでテスト時間を短縮。
- 高度な誤差補正を使用して、リニア/ノンリニアデバイスの特性評価を正確にテスト。
- 高度なRFテストの速度、確度、使いやすさを実現する、業界で最も広範囲な測定アプリケーションから選択。
- マルチタッチディスプレイと直感的なユーザーインタフェース により、コンポーネントの動作に対する知見を加速。
N5244B主な性能データ
Keysight N5244Bは、900 Hz / 10 MHz~43.5 GHzの周波数、124 dBのダイナミックレンジ、-60 dBcの高調波を備えたPNA-Xベクトル・ネットワーク・アナライザです。N5244Bの高い測定品質によりDUTの理解が深まり、より優れたデザインを実現できます。 製造ラインでは、これらの製品が優れたデザインから競争力のある製品を製造するために必要なスループットと再現性を提供します。
- +13 dBm(1 GHz)~+11 dBm(67 GHz)のハイパワー信号源出力
- 広いダイナミックレンジ:134 dB(20 GHz、テストポートで)
- 低いトレースノイズ:0.002 dB rms(1 kHz帯域幅)
- 低いレシーバー・ノイズ・フロア
- 高いレシーバー圧縮レベル
- 高速測定:3.6~23 μs/ポイント
- 高い安定度:< 0.03 dB/°C
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。