N5194Aは、脅威シミュレーション用にデザインされたUXGファミリー信号発生製品の1つで、レーダー/EW向けの複雑な信号環境をシミュレートできます。

HIGHLIGHTS

  • ラボのレベルの向上:レーダー/EW向けのますます複雑になる信号環境を、高い信頼性で非常に現実的にシミュレート可能
  • 必要に応じてさまざまなチャネル/ポート構成に短時間で対応可能
  • 振幅/位相/時間の校正により、複数の信号源に渡るコヒーレンスを確保
製品同梱物:
  • 120 dBのアジャイル振幅レンジ
  • 512 Mサンプルのメモリを内蔵した250 MSa/レート(200 MHz帯域幅)のベースバンドジェネレーター
  • <500 nsの更新速度(代表値)
  • 3.5 mm(メス)-3.5 mm(メス)コネクタアダプター
  • 各国仕様の電源ケーブル
  • マニュアルセット(CD-ROM)
  • 3年間の返送保証
  • 1日のオンサイト・スタートアップ・アシスタンス

ご要望、ご質問はございませんか。