お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N2115A DDR4 BGAインタポーザ、DDR4 DRAM x16パッケージ
BGAパッケージへのダイレクトな信号アクセスによりDDR4設計のテスト、デバッグ、および特性評価を実行
スタート価格:
ハイライト
- JEDEC規格の一般的なBGAフットプリントにより、DDR4 DRAM x16パッケージの信号アクセス・ポイントをオシロスコープに提供
- 周囲のはんだ付けされたテスト・ポイントに、ロジック・アナライザのフライング・リードまたはオシロスコープのはんだ付けプローブ・チップを接続して信号にアクセス可能
- InfiniiSim波形変換ソフトウェアを使用して実効帯域幅を拡大可能
- DDR4ボールからテスト・ポイントまでのトレース長の整合により、測定タイミング・スキューが減少
- E2677A、N5381A、N5425A、N5426Aなどの差動はんだ付けプローブ・ヘッドを含むInfiniiMaxプローブを使用可能
- Sパラメータ・モデルをInfiniiSimと組み合わせてディエンベディングに使用可能
N2115A DDR4 BGAインタポーザは、DDR4 BGAパッケージのクロック、ストローブ、データ、アドレス、コマンド信号の電気/タイミング測定をInfiniiumオシロスコープで行うための信号アクセス・ポイントを提供します。BGAプローブ・アダプタによりBGAパッケージの信号に直接アクセスでき、DRAMのはんだボール部で定義されているDDR4 JEDEC仕様に準拠した真のコンプライアンス・テストが行えます。
N2115A DDR4 BGAインタポーザはPCボード/DIMMカードとDRAMとの間にはんだ付けします。BGAアダプタの下側はPCB/DIMMのフットプリント用、上側はDRAMのフットプリント用にデザインされています。メモリ・コントローラ・チップやDRAMから、BGAプローブ・アダプタの上側に直接出力される信号に、オシロスコープのプローブでアクセスできます。

N2115Aに関心をお持ちいただけましたか。
N2115A DDR4 BGAインタポーザ、DDR4 DRAM x16パッケージの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。