ハイライト

無線信号の高性能測定用に設計

  • 30 MHzのビデオ帯域幅
  • 100 Mサンプル/sのシングルショット、リアルタイム捕捉
  • 22の定義済みフォーマット:WiMAX、DME、HSDPAなど
  • パルス測定解析用ワンスクリーンビュー:オートスケール、オートゲート、立ち上がり/立ち下がり時間、デューティーサイクルなど
  • 内部ゼロ調整と校正(DUTに接続した状態で可能)
  • 測定器にBenchVueソフトウェアライセンス(BV0007B)が付属しており、測定器の接続、制御、テストシーケンスの自動化が簡単に
  • N1911Aパワーメータは、N192XA広帯域パワーセンサと併用することで、50 MHz~40 GHzの測定周波数範囲と内部ゼロ、校正機能を提供
  • LXI-Cコンプライアンス
  • アベレージパワー測定のアベレージトリガ
  • さまざまなインタフェース(LAN、USB、GPIBを標準装備)
  • 高速相補累積分布関数(CCDF)統計解析
  • -70 dBm~+44 dBmの広いダイナミックレンジ、9 kHz~110 GHzの周波数レンジを提供する業界標準8480とEシリーズセンサで使用可能
  • E932xパワーセンサとの互換性
  • 差と比の演算機能:(A-B、B-A、A/BおよびB/A)
  • 2年間の校正周期
N1911A P-Series Single Channel Power Meter

N1911Aに関心を持っていただけましたか。

注目のリソース

すべてのリソースを表示

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。