お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
800G/1.6T用FlexOTO光テスト最適化ソリューションとN1002A
テスト効率を最適化し、400G/800G/1.6TおよびCPO/NPOアプリケーションの多チャネルテストでDCA-Mハードウェアの利用率を向上
この製品をすでにお持ちですか? テクニカルサポートを表示
ハイライト
チャンネル数の多いトランシーバーのテストコストを削減してテスト効率を最適化
FlexOTO光テスト最適化ソリューションは、800G/1.6Tおよびマルチチャネル用途での多レーンテスト用に設計されており、測定の信頼性を損なうことなくテストの効率を最適化してDCA-Mハードウェアの利用を向上させます。
- 完全に最適化されたDCA-Mハードウェア活用
- FlexOTOソフトウェアは途切れなくFlexDCAと動作してテスト効率の最適化および全般的なテスト時間の改善を実現
- 既存DCA-M機器を活用して最低コストで多チャンネル数テスト要件をクリア
- 最適TDECQ測定スループットの設定が簡単であると同時に最高の測定品質を徹底
- シンプルなSCPIインターフェース、製造テストフローへの統合が簡単
- N1002L31AおよびN1002L33Aバンドルはソフトウェアおよびハードウェアのコスト削減ソリューションを提供
FlexOTOアプリケーションソフトウェア
キーサイトのFlexOTOアプリケーションソフトウェアは、デザイン検証および大量の光テストシステムを作成するテストシステム設計者のために考えられています。 FlexOTOソフトウェアは、以下を自動最適化することで、テスト経費を削減すると同時に高い測定信頼性を維持します。
- 自動最適化:
- 測定器の設定
- 光スイッチ/信号ルーティング
- 信号収集
- 信号解析
- 測定器の設定
- 既存DCA-M保有製品の利用率を最適化
- 複雑な測定値を簡素化
- テストフローへの簡単な統合
Web Standard Configurations
Prev
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
Next

FlexDCAソフトウェア
キーサイトのN1010A FlexDCAは、キーサイトのDCAシリーズ サンプリングオシロスコープのファームウェアとして機能するソフトウェアです。 オシロスコープ上のユーザーインタフェースとして、また外部PCからリモートコントロールの両方で、測定ハードウェアを制御します。 FlexDCAは、データの収集と測定に留まらず、生産性の向上や信号または測定対象デバイスで生じている問題の根本原因特定に役立つ情報を提供する強力な解析機能を搭載したツールです。
FlexDCAは以下のアプリケーションで継続的に進化をしています:
- 電気トランスミッターの研究開発とデザインの検証(ASIC、FPGA、PHY)
- 光トランスミッター/トランシーバーの研究開発と製造検査
- 電気コンポーネントと伝送路の反射と伝送特性の解析
- 汎用のアナログ/デジタル信号解析
DCAコンプライアンスアプリケーション
各テクノロジー規格の仕様に忠実なテストを実行
- いくつものテクノロジー委員会に所属するキーサイトのエキスパートが検証
- テストには OIF CEI 3.1、IEEE 802.3 (Ethernet)、SFF-8431 (SFP+)などがあります。
- ユーザー定義のアプリケーションをサポート

注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。