Highlights

アプリケーション

  • ラック・マウントまたはテーブル上

機能

  • AXIe測定器モジュール用スロットを5つ装備
  • 組み込みAXIeシステム・モジュール
  • ハイ・パワー、1スロットあたり200 Wの冷却能力

性能特性 

  • ギガビットLAN
  • システム・コントローラへのGen 2 PCIe x8インタフェースにより、外部コントローラとの間で最大4 GB/sのデータ・レートを実現
  • 各モジュール・スロットへのGen 2 PCIe x4リンク(最大2 GB/sのデータ・レート)
  • 各モジュール・スロットとの間の62のローカル・バス・ライン

M9505A AXIeシャーシは、AXIe 1.0仕様に完全に準拠しています。AXIe測定器モジュール用のスロットを5つ備え、測定器スロットを占有しない組み込みシステム・モジュールを装備しています。システム・モジュールは、外部コントローラとの接続用に、ギガビットLANとGen 2 x8 PCIeのインタフェースを備えています。標準のシャーシ間同期コネクタも用意されています。M9505Aのローカル・バスは、AXIe仕様で許容されている最大値の62ペアを実装しています。M9505AとM9048A PCIeデスクトップ・アダプタを組み合わせることで、システム帯域幅を最大にできます。

ラック・スペースを最小化するため、測定器モジュール・スロットは横に配列されています。この配列と、高性能の冷却システムにより、シャーシはわずか4Uのラック・スペースに収容できます。M9505Aはメンテナンスも容易なように設計されていて、電源とファン・トレイはシャーシをラックに入れたまま取り外すことができます。 

Industry Recognition

 

 

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
AXIe 5-Slot Chassis M9505A

Interested in a M9505A?

Featured Resources for M9505A AXIe 5-Slot Chassis

すべてのリソースを表示

すべてのリソースを表示

Want help or have questions?