お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
M9415A VXT PXIベクトルトランシーバー 380 MHz〜6/8/12 GHz
Keysight M9415A VXT PXIeベクトルトランシーバーは、最大1.2 GHzの帯域幅を備えた3スロットPXIeモジュールに、380 MHz〜6/8/12 GHzのベクトル信号発生器とベクトル・シグナル・アナライザを統合した製品です。
スタート価格:
ハイライト
- 最大12 GHzまでのベクトル信号発生器とベクトル・シグナル・アナライザを 3 スロットの PXIe モジュールに統合したものです。
- 内蔵の1.2 GHz帯域幅の信号生成/解析
- 高出力パワー(最大+20 dBm)
- 発生器とアナライザの両方で±0.5 dB以下対振幅確度
- 優れたSSB位相雑音(1 GHz、10 kHzオフセット、-130 dBc/Hz以下)
- 100 MHz帯域幅OFDM信号の0.3%未満のEVMによる正確な5Gテスト
- S9130A 5Gパフォーマンス・マルチバンド・ベクトル・トランシーバーにより、周波数レンジをmmW(FR2)に拡張
[an error occurred while processing this directive]

M9415Aにご興味をお持ちですか?
機能拡張
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。