お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
M9168E PXI Programmable Step Attenuator Module, DC to 50 GHz
Ensure precise measurements with superior attenuation accuracy across a wide operating temperature range
スタート価格:
HIGHLIGHTS
- 最大500万サイクルの動作寿命を通して0.03 dBの挿入損失の再現性を保証
- 0~101 dBの広いアッテネータ・レンジ(1 dBステップ)
- 優れたアッテネータ確度と0.97(50 GHz)のフラットネス
M9168Eは、PXIハイブリッド・プラットフォーム・ベースのプログラマブル・ステップ・アッテネータ・モジュールです。M9168Eは、DC~50 GHzで動作し、最大500万サイクルの動作寿命を通して各セクションで0.03 dBの挿入損失の再現性が保証されています。広い温度範囲での優れた減衰確度により、正確な測定を実現できます。
M9168Eは、PXIベースのRF/マイクロ波テスト・システムの測定確度と柔軟性を向上させるシグナル・コンディショニング・モジュールです

Interested in a M9168E?
Featured Resources for M9168E PXI Programmable Step Attenuator Module, DC to 50 GHz
Want help or have questions?