お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
M9168C PXI Programmable Step Attenuator Module, DC to 26.5 GHz
Ensure precise measurements with superior attenuation accuracy across a wide operating temperature range
スタート価格:
HIGHLIGHTS
- 最大500万サイクルの動作寿命を通して0.03 dBの挿入損失の再現性を保証
- 0~101 dBの広いアッテネータ・レンジ(1 dBステップ)
- 高いアッテネータ確度と±0.4 dB(26.5 GHz)のフラットネス
M9168Cは、PXIハイブリッド・プラットフォームをベースにしたプログラマブル・ステップ・アッテネータ・モジュールです。DC~26.5 GHzで動作し、500万サイクルの動作寿命を通し各セクションで0.03 dBの挿入損失の再現性が保証されています。広い動作温度範囲にわたって優れたアッテネータ確度により、正確な測定を実現できます。
M9168Cは、PXIベースのRF/マイクロ波テスト・システムの測定確度と柔軟性を向上させるシグナル・コンディショニング・モジュールです。
アプリケーション
- RF信号経路の減衰シミュレーション
- エンジニアリング検証
- RFレシーバの感度テスト
- 隣接チャネル干渉
機能
- RFパワー・レベルの正確な制御
優れたRF性能
- セクション当たり最大500万サイクルの動作寿命で0.03 dBの挿入損失の再現性を保証
- 0~101 dBの広いアッテネータ・レンジ(1 dB、5 dB、10 dBステップ)
- 高いアッテネータ確度と±0.4 dB(26.5 GHz)のフラットネス

Interested in a M9168C?
Featured Resources for M9168C PXI Programmable Step Attenuator Module, DC to 26.5 GHz
Want help or have questions?