何をお探しですか?
M8199A 任意波形発生器
M8199A 任意波形発生器(AWG)は任意信号の高性能信号源を提供し、128 GBaud以上のデザイン開発を可能にします。
スタート価格:
ハイライト
M8199A 128/256 GSa/s任意波形発生器
Keysight M8194A任意波形発生器(AWG)は、クラス最高のサンプリングレートと広帯域幅を持ち、1つのモジュールで最大4つの同期チャネルが同時に動作します
- 最大70 GHzのアナログ帯域幅
- 100~128 GSa/s(4チャネル)または200~256 GSa/s(2チャネル)で連続的なサンプリングレート範囲を実現
- 4つのモジュールで最大16チャネル(128 GSa/s)または最大8チャネル(256 GSa/s)の同期が可能
- 周波数/位相応答校正機能を内蔵しクリーンな出力信号を実現
- 6 ビットENOB、DC〜50 GHz、Fs 100 GSa/s
- 固有ジッタ: < 75 fs
- 最大1.4 Vppの差動出力電圧@128 GBd
- 最小5 psの遷移時間(20/80)
- 25 fsの分解能によるチャネル間スキュー調整
- 4つのモジュールで最大16チャネルの同期が可能
- < 140 dBc広帯域位相雑音 > 1 MHz
- チャネル当たり512 K/1 Mサンプルの波形メモリ
新しい任意波形発生器の主な利点
- 128 GSa/s(4チャネル)または256 GSa/s(2チャネル)、最大70 GHzのアナログ帯域幅(公称値)
- 研究エンジニアに任意信号用の高性能信号源を提供し、最大140 GBdのデザイン開発を実現
- キーサイトのM8199A 256 GSa/s AWGは、現在市場に出ているAWGの2倍のサンプリングレートを提供し、少なくとも50 %高いアナログ帯域幅を実現。 その結果、研究エンジニアはテラビット伝送システム用の高度なコンポーネントを迅速に開発することが可能
- すぐに使える一体型の測定器
- MATLABやKeysight IQToolsのような有名なソフトウェアで動作
- M8070BベースのSCPIプログラミングインタフェースで動作
- 128GSa/sの2チャネルから256GSa/sの4チャネルへのアップグレードのオプションで高い柔軟性を実現
キーサイトのM8199A 任意波形発生器(AWG)は、128 GSa/s(4チャネル)または256 GSa/s(2チャネル)、最大70 GHzのアナログ帯域幅(公称値)を備えています。
高性能任意信号源として、M8199Aはテラビット伝送システムに対応した先進的なコンポーネントを含む128 GBaud以上のデザイン開発を可能にします。
2スロットAXIeモジュール当たり4つの差動128 GSa/s出力チャネルと最大4つのモジュールの同期化機能を備えたM8199Aは、経済的なマルチレーン高速インタフェースのシミュレーションに適しています。
新しいキーサイトの最速AWG、M8199Aのご紹介
次世代伝送技術を創成するため、先端研究エンジニアは新たなレベルの信号性能を求めています。 コヒーレント光システムの個別コンポーネントのテストであれ、テラビット伝送の実験であれ、業界をリードするアプリケーションの課題に対応するためには、最高の速度、帯域幅、精度、柔軟性が必要です。 M8199Aの他に見ない優れた性能は、設計を新たなレベルに引き上げることを可能にします。

M8199Aに関心を持っていただけましたか。
KeysightCareの厳選されたサポートプランで、イノベーションを加速
デジタルテストやRFテストの複雑さが増す中、KeysightCareで製品品質を確保しながら、プロジェクトのスケジュールを最適化し、リスクを軽減してください。
このページでご紹介している測定器には、1年間のKeysightCare Assuredが含まれており、アップグレードも可能です。
- 契約期間中の回数制限のない修理、優先対応の契約ターンアラウンドタイムにより、機器のダウンタイムや故障による遅延を軽減し、アップタイムを最大化します。
- キーサイトが品質を保証している優先短納期の校正で、測定の予測性を向上させることができます。
- 問題が発生した際に、問題解決ををサポートするエキスパートによる迅速かつ優先された応答時間で、問題を解決し、テストと測定をより迅速に最適化できます。
- コストを削減し、予定外の予算イベントを最小限に抑えるには、最低価格を固定することができる複数年プランが最適です。
M8199A 任意波形発生器の機能を拡張
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。