お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
M1971E Waveguide Harmonic Mixers (Smart Mixers)
Automatically correct amplitude and transfer conversion loss data with USB plug-and-play features
スタート価格:
HIGHLIGHTS
高性能機能の内蔵:
- USBプラグアンドプレイ機能による、自動振幅補正および変換損失データの転送
- 自動LO振幅調整により、ケーブル損失を補正可能(最長3 mまたは最大10 dBの損失)
- 振幅/位相のベクトル補正データによるEVM測定の向上
- N9040B UXA/N9030A PXA/N9020A MXA/N9010A EXAシグナル・アナライザと組み合わせて使用すれば、ミキサーのモデル/シリアル番号の自動検出が可能
- デフォルトの周波数レンジおよびLO高調波次数の自動設定
- 起動時の自動LO調整
- 時間/温度の変化に応じた自動実行校正
DANLおよびTOIの向上:
- 優れた変換損失(最大27 dB)と振幅確度
Keysight M1971E 55/60~90 GHz導波管高調波ミキサーはプリセレクタなしのミキサーで、Xシリーズ シグナル・アナライザで2 GHzを超える広帯域ミリ波信号を解析するのに最適なソリューションです。高性能機能の内蔵で、テストセットアップ全体の大幅な簡素化と、テストシステムの表示平均ノイズレベル(DANL)および3次インターセプト(TOI)の向上を実現します。高調波ミキシングにより、ミリ波アプリケーションにも対応します。
M1971E
オプション001 60~90 GHz導波管高調波ミキサー
オプション003 55~90 GHz導波管高調波ミキサー

Interested in a M1971E?
Featured Resources for M1971E Waveguide Harmonic Mixers (Smart Mixers), 55/60 to 90 GHz
Want help or have questions?