何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
J7204Bマルチチャネル(4チャネル)アッテネータ制御ユニット、DC〜18 GHz、0〜121 dB、1 dBステップ
最大4個の被試験デバイス(DUT)の信号減衰およびコンディショニングを行うマルチチャネル・ソリューション
スタート価格:
ハイライト
- 500万サイクル全体で、1セクションあたり0.03 dBの優れた挿入損失再現性により、精度を確保し、校正間隔を短縮
- 優れたアッテネータ確度とフラット性で正確な測定を実行
- 最大4チャンネルのマルチチャンネル減衰パスにより、複数のDUTを一度に測定可能
- ソフトウェア・フロント・パネルによるLANおよびGPIBインターフェースにより、容易な接続性、柔軟なプログラミング、制御を実現
無線通信、航空宇宙・防衛、電子部品業界向けの統合減衰ソリューション
J7204Bは、最大4個の被試験デバイス(DUT)の信号減衰およびコンディショニングを行うマルチチャネル(4チャネル)減衰ソリューションです。 動作周波数:DC~18 GHz、121 dB、1 dBステップ。 500万サイクル全体で1セクションあたり0.03 dBの優れた挿入損失再現性、優れた減衰精度およびフラット性により、J7204Bは保有コストを削減し、最高の測定精度を提供します。
J7204Bは、標準的なフルラック、2ユニットの高さに設計。LAN、GPIB、複数のプログラミング言語をサポートし、制御、操作、リモートトリガを柔軟に行えます。
主なアプリケーション
J7204Bは、マルチチャンネルおよびマルチテクノロジー無線部品やデバイスのレシーバ感度テストにおける設計検証や製造に最適です。
J7204Bに関心をお持ちいただけましたか。
J7204Bマルチチャネル(4チャネル)アッテネータ制御ユニット、DC〜18 GHz、0〜121 dB、1 dB ステップの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。