お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
J7204Aマルチチャネル(4チャネル)アッテネータ制御ユニット、DC〜6 GHz、0〜121 dB、1 dB ステップ
最大4個の被試験デバイス(DUT)の信号減衰およびコンディショニングを行うマルチチャネルソリューション
スタート価格:
ハイライト
- 500万サイクル全体で、1セクションあたり0.03 dBの優れた挿入損失再現性により、精度を確保し、校正間隔を短縮
- 優れたアッテネータ確度とフラット性で正確な測定を実行
- 最大4チャンネルのマルチチャンネル減衰パスにより、複数のDUTを一度に測定可能
- ソフトウェア・フロント・パネルによるLANおよびGPIBインターフェースにより、容易な接続性、柔軟なプログラミング、制御を実現
無線通信、航空宇宙・防衛、電子部品業界向けの統合減衰ソリューション
J7204Aは、最大4個の被試験デバイス(DUT)の信号減衰およびコンディショニングを行うマルチチャネル(4チャネル)減衰ソリューションです。 動作周波数:DC~6 GHz、121 dB、1 dBステップ。 500万サイクル全体で1セクションあたり0.03 dBの優れた挿入損失再現性、優れた減衰精度およびフラット性により、J7204Aは保有コストを削減し、最高の測定精度を提供します。
J7204Aは、標準的なフルラック、2ユニットの高さに設計。LAN、GPIB、複数のプログラミング言語をサポートし、制御、操作、リモートトリガを柔軟に行えます。
主なアプリケーション
J7204Aは、マルチチャンネルおよびマルチテクノロジー無線部品やデバイスのレシーバ感度テストにおける設計検証や製造に最適です。

J7204Aに関心を持っていただけましたか。
J7204Aマルチチャネル(4チャネル)アッテネータ制御ユニット、DC〜6 GHz、0〜121 dB、1 dB ステップの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。