お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
J7201C アッテネータ制御ユニット、DC〜26.5 GHz、0 〜 101 dB、1-dB ステップ
無線通信/航空宇宙/防衛アプリケーションの研究開発および製造テスト向けに設計しています。
スタート価格:
ハイライト
アッテネータ制御機能
- アッテネータ掃引機能:アプリケーションの掃引時間、サイクル数、ステップ・サイズを設定す定義
- 相対減衰率ステップ機能:相対減衰率を任意の値に設定
- 減衰量ステップ:0 dBから101 dB、101 dBから0 dB、またはプリセットしたサイクル数(1~1000)での往復
- ユーザ設定可能な掃引時間:50 ms~10 s、50 ms 上昇
仕様
- 1セクション当たり0.03 dBの挿入損失の再現性(500万サイクル全体で)
- 優れた減衰確度およびフラットネス
リモート制御およびプログラミング
- LXI Class C準拠により、容易なリモート・インテグレーションを実現
無線通信用の統合型アッテネータ・ソリューション
J7211C可変アッテネータ・ボックスは、無線通信、航空宇宙/防衛、電子コンポーネント業界の、研究開発/製造エンジニア向け統合型アッテネータ・ソリューションです。 J7211Cは、DC~26.5 GHzで動作し、最大 101 dBの減衰量を 1 dBステップ・サイズで提供します。 ユニークな減衰量掃引機能により、スタート/ストップ減衰量、ステップ・サイズ、待ち時間、サイクル数を設定するだけで自動で減衰量を可変できます。 J7211Cは、1セクション当たり0.03 dB未満の優れた挿入損失再現性を、500万サイクル全体で得られ、維持コストを低減できます。
コンパクトなハーフラック、2ユニットのハイフォームファクタで設計されたキーサイトJ7201Cは、ベンチトップアプリケーションでの使いやすさとATEテストでの効率とスループットを向上させることができます。 GPIB、USB、LANインタフェース(LXI Class C準拠)により、リモート制御/トリガを容易に実現できます。
主なアプリケーション
J7201Cアッテネータ制御ユニットは、減衰量スイープ機能により、無線通信や航空宇宙/防衛用途に最適な製品です。

J7201Cに関心を持っていただけましたか。
J7201Cアッテネータ制御ユニット、DC〜26.5 GHz、0 〜 101 dB、1 dBステップの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。