お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
J7201B アッテネータ制御ユニット、DC〜18 GHz、0 〜 121 dB、1-dB ステップ
WLANおよびWiMAX™デバイスの製造テストおよび携帯端末のベーストランシーバー局(BTS)のハンドオーバー・テスト用に設計。
スタート価格:
ハイライト
アッテネータ制御機能
- アッテネータ掃引機能:アプリケーションの掃引時間、サイクル数、ステップ・サイズを設定する定義
- 相対減衰率ステップ機能:相対減衰率を任意の値に設定
- 減衰量ステップ:0 dBから121 dB、121 dBから0 dB、またはプリセットしたサイクル数(1~1000)での往復
- ユーザ設定可能な掃引時間:50 ms~10 s、50 ms 上昇
仕様
- 1セクション当たり0.03 dBの挿入損失の再現性(500万サイクル全体で)
- 優れた減衰確度およびフラットネス
リモート制御およびプログラミング
- LXI Class C準拠により、容易なリモートインテグレーションを実現
無線通信用の統合型アッテネータソリューション
Keysight J7201Bアッテネータ制御ユニットは、無線通信、航空宇宙/防衛、電子コンポーネント業界の、研究開発/製造エンジニア向け統合型アッテネータ・ソリューションです。 J7201B は、DC~18 GHzで動作し、最大 121 dBの減衰量を 1 dBステップサイズで提供します。 ユニークな減衰量掃引機能により、スタート/ストップ減衰量、ステップ・サイズ、持続時間、サイクル数を設定するだけで自動で減衰量を可変できます。 J7211Bは、1セクション当たり0.03 dB未満の優れた挿入損失再現性を、500万サイクル全体で得られ、維持コストを低減できます。
コンパクトなハーフラック、2ユニットのハイフォームファクタで設計されたJ7201Bは、ベンチトップアプリケーションでの使いやすさとATEテストでの効率とスループットを向上させることができます。 GPIB、USB、LANインタフェース(LXI Class C準拠)により、リモート制御/トリガを容易に実現できます。
主なアプリケーション
J7201Bアッテネータ制御ユニットの減衰量掃引機能は、WiMAX™ および無線LANコンポーネントのデザイン/検証/製造用、移動機ハンドセットのトランシーバ基地局(BTS)のハンドオーバーテスト用に最適です。

J7201Bに関心がありますか。
アッテネータ制御ユニット、DC〜18 GHz、0 〜 121 dB、1-dB ステップの注目のソース
ご要望、ご質問はございませんか。