何をお探しですか?
EDU34450A Smart Bench Essentials デジタルマルチメータ
データを制御、キャプチャするソフトウェアを備えたスマートDMM
スタート価格:
教育関係者はKeysight Lab Toolsを30%割引で購入できます
完全なスマートベンチの必須ツールとソフトウェアで、テスト、分析、共同作業機能を共有することができます。
主な特長
スマート・リモート・コネクティビティーでパワフルな測定能力
キーサイトEDU34450A は、近代的なベンチトップデジタルマルチメータ(DMM)。強力なグラフィカルインタフェースたったひとつで接続、制御、測定データのキャプチャが可能な4つの独特な機器を備えるキーサイト・スマートベンチシリーズのひとつです。 5.5桁の分解能と最高110回/秒の測定速度を実現し、スピードが重要視されるテストに最適です。 ★以下の機能を持ったキーサイトの優れた測定性能を、お求めやすいコンパクトなパッケージでご利用いただけます:
- BenchVue Basic アプリを無料でダウンロードして計測機器を制御
- 5,000ポイントのロギングメモリーで長時間のデータロギングと分析が可能
- 最大11種類の入力信号の測定が可能
- PathWave BenchVue ソフトウェアまたはUSBフラッシュメモリが、繰り返し発生するテスト設定のコピー/読み込みをサポート
- 特徴的な7インチ・カラー・ディスプレイ
- 標準USBとLANで柔軟なPC接続

データ収集と分析を簡素化
PC用のPathWave BenchVueデジタルマルチメータ(DMM)ソフトウェアは、追加のプログラミングなしでDMMからの測定データを簡単に接続、制御、キャプチャ、表示することができます。
- データ、スクリーンショット、システム状態を簡単に記録可能。 カスタムテストシーケンスの迅速なプロトタイプ作成。
- 結果を再現するために過去のベンチDMM設定をリコール可能。
- 測定データを目的の形式で素早くエクスポート。
- マニュアル、ドライバー、FAQ、ビデオに迅速にアクセス可能。
さらにPathWave BenchVue DMMソフトウェアを活用すれば測定値を可視化し制限なくデータロギングや解析が実行可能。
スマートベンチエッセンシャルシリーズ
Keysight Smart Bench Essentialsシリーズは、DMM、電源、ファンクションジェネレーター、オシロスコープに加え強力なPathWaveリモート接続ソフトウェア、24時間対応テクニカルサポートを含む4台のプロフェッショナルグレードの測定器セットです。PathWaveソフトウェアを使用すると、単一のソフトウェアインタフェースで4つの計測器のパワーを活用することができます。 テストハードウェアのセットアップと制御のためのトレーニングはほとんど、または全く必要ありません。 直感的なラボツールで、測定器を確認し最新の状態に保つことができます。 職場全体で、世界中で、共同作業によりテスト、解析、結果を共有します。 初めてベンチデバイスは、お客様と、お互いと、ラボと、クラウドと、そしてお客様の次のイノベーションとつながります。

主な仕様
テクニカルサポートで勝利を加速
Smart Bench EssentialsシリーズはKeysightCareのサポートを備えています。 Keysightと24時間365日のナレッジセンターから技術専門家にアクセスして、最短時間でスピードアップすることができます。
ご提供内容
- 2営業日内の技術回答
- オンライン・ナレッジ・センター
- セルフサービスのウェブポータル


EDU34450Aに興味がありますか?
機能の拡張
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。