お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
E8267D PSGベクトル信号発生器、100 kHz~44 GHz
一体型の高性能マイクロ波ベクトル信号発生器は、100 kHz~44 GHz(500 GHzまで拡張可能)の周波数レンジを備え、航空宇宙/防衛、衛星通信、広帯域無線の分野におけるデザイン/製造に最適です。
スタート価格:
一体型の高性能マイクロ波ベクトル信号発生器は、100 kHz~44 GHz(500 GHzまで拡張可能)の周波数レンジを備え、航空宇宙/防衛、衛星通信、広帯域無線の分野におけるデザイン/製造に最適です。
主な特長
E8267D PSGベクトル信号発生器で最も複雑な信号を極める
E8267D PSGベクトル信号発生器は高性能、完全統合された100 kHz~44 GHzマイクロ波ベクトル信号発生器で、 現実的な広帯域レーダー/電子戦(EW)/衛星通信(SATCOM)波形を生成することができます。
- 度量衡グレードの性能と柔軟性の高い機能を備え、現実的な広帯域レーダー/EW/衛星通信波形による高性能レシーバーのテストが可能
- 最大4 GHzの帯域幅を備え、複雑な電磁界環境をシミュレート可能
- フレキシブルな内蔵80 MHz AWG、リアルタイムのベースバンド発生器で携帯、無線、GPSおよびカスタム通信をシミュレートします。s
- PathWave Signal Generation ソフトウェアにより、複雑な信号の作成時間を短縮:パルスビルディング、ノイズパワー比(NPR)、マルチトーン信号、無線通信など
- 業界最高のSSB位相雑音性能を備え(143 dBc/Hz(1 GHz、10 kHzオフセット)、非常に複雑な信号要件にも対応可能
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。