お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
E8257D PSGアナログ信号発生器、100 kHz~67 GHz
業界最高の出力、レベル確度、位相ノイズ、100 kHz~67 GHzの周波数レンジ500 GHzまで拡張可能)を提供する、高度なRFおよびマイクロ波レーダーのテスト用度量衡グレードのアナログ信号発生器です。
スタート価格:
E8257D、業界最高レベルの出力、レベル確度、位相ノイズ、100 kHz~67 GHzの周波数範囲(500 GHzまで拡張可能)、高度なRFおよびマイクロ波レーダテスト用。
主な特長
E8257D PSGアナログ信号発生器
Keysight E8257Dは、高出力パワー、低位相雑音、変調機能を備えたフルシンセサイズド信号発生器です。 仕様は 0~55 ℃(特に記載のない限り)で、45分のウォームアップ後に適用されます。 代表値、公称値、もしくは測定値と記載される捕捉特性は、25 ℃では追加の(保証されていない)情報になり、製品を使用するうえでの参考値として利用いただけます。
- 優れたゆがみ特性とスプリアス特性を備えた測定グレードの周波数とレベル確度で厄介なテスト要件に対応
- 幅広い周波数レンジで測定:13/20/31.8/40/50/67 GHzモデル(周波数エクステンダを使えば1.1 THz)が使用可能
- オプションの搭載により最大1 W(+30 dBm)パワーを出力できるので、ハイパワーデバイスをテストし、テストシステム損失を補償することが可能
- -91 dBc/Hz(100 Hzオフセット)および-126 dBc/Hz(10 kHzオフセット)(10 GHz)の超低位相雑音を得ることで、ドップラー・レーダー・テスト、ADCテスト、レシーバのブロッキングテストに対応
- AM/FM/φM/パルス変調を信号に付加することにより、デバイスや回路を評価可能
E8257D PSGアナログ信号発生器の見積はお気軽に
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。