お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
E5053Aマイクロ波ダウンコンバーター
E5052B SSA専用マイクロ波ダウンコンバーター
スタート価格:
ハイライト
RFからマイクロ波、ミリ波周波数へ
キーサイトのE5053Aは、E5052Bシグナル・ソース・アナライザ(SSA)に付随するマイクロ波ダウンコンバーターです。 信号源の設計やテストにマイクロ波やミリ波の周波数が必要な場合、E5053Aを活用することで測定器の周波数範囲を拡張することができます。
- E5052Bの最大周波数を26.5 GHzに拡張
- 相互相関技術によりマイクロ波・ミリ波帯の位相雑音感度を向上
- E5052B SSAのすべての機能は、シームレスに測定器のユーザーインタフェースに統合
- 11970シリーズ高調波ミキサーで動作
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

E5053Aに関心がありますか。
機能の拡張
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。