お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
DG9104A Advanced Photovoltaic 4-Input Inverter Test Software
アドバンスド太陽電池インバータ・テスト・ソフトウェアはシングルおよびマルチ・インプット・インバータを評価します。最大12種類のMPPTアルゴリズムを同時にテストすることができます。 最大2000 Vまでの入力をテストできます。
スタート価格:
ハイライト
- 各チャネルにカスタムI-V曲線を作成、スケーリング、ダウンロード
- 最大12個のチャネル上で個々のMPPTの演算を容易に表示
- 複数のチャネルを組み合わせて性能評価
- 電圧、電流、電源のリアルタイム測定の集計ダッシュボードを表示
- パラレル・ハードウェアで高電流、高電源入力をテスト
- 個々のチャンネルと集計結果をビューを素早く切り替え可能
アドバンスド太陽電池インバータ・テスト・ソフトウェアはシングルおよびマルチ・インプット・インバータを評価。最大12種類のMPPTアルゴリズムを同時にテスト。独立したI-V曲線で各チャネルを最大2000 Vで駆動。PV8900シミュレータのパラレルリンク機能を使用してシミュレータを並列処理して入力電源をスケーリング。アドバンスド太陽電池インバータ・テスト・ソフトウェアは、シングル入力のテスト時に無料で使用できます。
複数のインバータをテストする場合、4入力(DG9104A)、8入力(DG9108A)または12入力(DG9112A)でソフトウェアを使用できます。それぞれのI-V曲線が各チャネルを特性評価し、最大12種類のMPPTアルゴリズムを同時にテストします。このソフトウェアでは、単一管理ポイントからI-V曲線を構成し、シングルまたはマルチ・インプット・ストリング・インバータの効率を解析できます。
無料の試用版
アドバンスド太陽電池インバータ・テスト・ソフトウェア
1~12入力の高度なPVインバータのテストが可能。
DG9104Aにご関心がございますか。
アドバンスド太陽電池 4入力インバータ・テスト・ソフトウェアの機能拡張
ご要望、ご質問はございませんか。