お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
DAQA191A 2U Dual Flange Kit
Secures DAQ or DMM instruments to the front of a System II cabinet; can be used with the DAQA194A Dual Lock Link Kit
スタート価格:
Secures DAQ or DMM instruments to the front of a System II cabinet; can be used with the DAQA194A Dual Lock Link Kit
HIGHLIGHTS
- ラックキャビネット: システムIIまたはシステムIIプラス
Keysight DAQA191A デュアル・ラック・マウント・フランジ・キットは、測定器をシステムIIキャビネットの前面に固定します。このキットとDAQA194A デュアル・ロック・リンク・キットを組み合わせて使用すれば、2台のKeysightシステムII(ハーフラック幅、高さ2U=88.1 mm)測定器を並べて取り付けることができます
Keysight DAQA191Aは、Keysight DAQ970A、34970A/34972A データ収集/スイッチユニット、34460A/34461A/34465A/34470A/34420A DMMに使用できます。
DAQの詳細については、Keysightのデータ集録-DAQページを参照してください。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。